NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホームキャブ電動キャブ オペレータ コントロール装置キャブ ボタンおよびノブ039-7601: ノブ
ホーム
キャブ電動キャブ オペレータ コントロール装置キャブ ボタンおよびノブ
039-7601: ノブ
039-7601: ノブ

Cat® Engine Operator Control Knob

ブランド: Cat

fallback-image
039-7601: ノブ

Cat® Engine Operator Control Knob
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
An Engine Operator Control Knob is a component found on the dashboard or control panel of machinery. It serves as a user interface element that allows the operator to control various engine functions and settings.

Attributes:
• Ability to withstand exposure to various environmental conditions.
• Able to withstand regular use and repetitive adjustments without wear or deterioration.

Applications:
An Engine Operator Control Knob enables operators to adjust engine speed, control hydraulic systems, engage power modes, or select specific operational configurations for optimal performance and efficiency.

警告:癌および生殖への危害 - www.P65Warnings.ca.gov

An Engine Operator Control Knob is a component found on the dashboard or control panel of machinery. It serves as a user interface element that allows the operator to control various engine functions and settings.

Attributes:
• Ability to withstand exposure to various environmental conditions.
• Able to withstand regular use and repetitive adjustments without wear or deterioration.

Applications:
An Engine Operator Control Knob enables operators to adjust engine speed, control hydraulic systems, engage power modes, or select specific operational configurations for optimal performance and efficiency.

警告:癌および生殖への危害 - www.P65Warnings.ca.gov
仕様
仕様

この部品の仕様は、まだ掲載されていません。

互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Power Package
C7
Wheel Tractor
613C II615C II611
Integrated Toolcarrier
IT18FIT38FIT24FIT28F
Engine
C15C18C32B INDUSTRIALC27 INDUSTRIALC13B
Soil Compactor
815F II815F
Locomotive Engine
C32
Petroleum Engine
C15C13C182016C11C273516C3512E3512C3512BC9C7C32
Wheel Dozer
814F II814F
Cold Planer
PR-1000CPR-1000PR-450PR-105PR-750B
Motor Grader
163H163H NA143H
Landfill Compactor
816F II816F
Wheel Loader
966F II918F924F988F960F980F988F II928F938F966F950F970F980F II950F II
Engine - Machine
C27
Industrial Engine
C-123508BC-15C-10C32C-16C9.3B3176CC73176BC93512B3516B3516C3456C27C18C-93406E3126C11C13C15C9.33126B31963412E3408E
Windrow Elevator
WE-851B
Excavator
M325C
Petroleum Package
CX31-C9ICX31TH35-C13ICX31-C15ICX31-C11ITH35-C15ITH31-C9I
さらに表示
Power Package
C7
保証情報
返品ポリシー
039-7601の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
よく一緒に購入されている品目
039-7601039-7601
137-8015137-8015
3J-19073J-1907
すべての部品を表示
よく一緒に購入されている品目
この部品:
039-7601: ノブ
039-7601
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
137-8015
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
3J-1907
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
8C-3446
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
6V-0894
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
2M-9780
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
説明仕様互換性のあるモデル
039-7601の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号039-7601の説明

An Engine Operator Control Knob is a component found on the dashboard or control panel of machinery. It serves as a user interface element that allows the operator to control various engine functions and settings.

Attributes:
• Ability to withstand exposure to various environmental conditions.
• Able to withstand regular use and repetitive adjustments without wear or deterioration.

Applications:
An Engine Operator Control Knob enables operators to adjust engine speed, control hydraulic systems, engage power modes, or select specific operational configurations for optimal performance and efficiency.

さらに表示
警告:癌および生殖への危害 - www.P65Warnings.ca.gov
部品番号039-7601の仕様

この部品の仕様は、まだ掲載されていません。

部品番号039-7601と互換性のあるモデル

POWER PACKAGE

C7

WHEEL TRACTOR

613C II 615C II 611

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT18F IT38F IT24F IT28F

ENGINE

C15 C18 C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL C13B

SOIL COMPACTOR

815F II 815F

LOCOMOTIVE ENGINE

C32

PETROLEUM ENGINE

C15 C13 C18 2016 C11 C27 3516C 3512E 3512C 3512B C9 C7 C32

WHEEL DOZER

814F II 814F

COLD PLANER

PR-1000C PR-1000 PR-450 PR-105 PR-750B

MOTOR GRADER

163H 163H NA 143H

LANDFILL COMPACTOR

816F II 816F

WHEEL LOADER

966F II 918F 924F 988F 960F 980F 988F II 928F 938F 966F 950F 970F 980F II 950F II

ENGINE - MACHINE

C27

INDUSTRIAL ENGINE

C-12 3508B C-15 C-10 C32 C-16 C9.3B 3176C C7 3176B C9 3512B 3516B 3516C 3456 C27 C18 C-9 3406E 3126 C11 C13 C15 C9.3 3126B 3196 3412E 3408E

WINDROW ELEVATOR

WE-851B

EXCAVATOR

M325C

PETROLEUM PACKAGE

CX31-C9I CX31 TH35-C13I CX31-C15I CX31-C11I TH35-C15I TH31-C9I

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください