NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール3J-2988: 114.45mm外径リップタイプシール
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール
3J-2988: 114.45mm外径リップタイプシール
3J-2988: 114.45mm外径リップタイプシール

Cat® 6.35mm 厚リップタイプシール、アイドラーホイールの油圧トラック調整用

ブランド: Cat

製品画像
3J-2988: 114.45mm外径リップタイプシール
3J-2988: 114.45mm外径リップタイプシール
3J-2988: 114.45mm外径リップタイプシール
3J-2988: 114.45mm外径リップタイプシール
3J-2988: 114.45mm外径リップタイプシール

Cat® 6.35mm 厚リップタイプシール、アイドラーホイールの油圧トラック調整用
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
リップタイプのシールは、機械内のオイルを保持し、外部汚染から機械を保護するために、回転用途で使用されます特殊な設計により、シールの寿命が長く、信頼性の高いものとなり、最も過酷な環境でも保護が強化されます

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

リップタイプのシールは、機械内のオイルを保持し、外部汚染から機械を保護するために、回転用途で使用されます特殊な設計により、シールの寿命が長く、信頼性の高いものとなり、最も過酷な環境でも保護が強化されます

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
外径(in): 4.506
外径(mm): 114.45
一次シール材: XNBR(カルボキシル化ニトリル)
シール形式: リップ タイプ
シャフト直径(in): 4.000
シャフト直径(mm): 101.60
スタイル: NB
幅(in): 0.250
幅(mm): 6.35
Material: Carbon Steel,Plastic Plastic,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
単位米国慣用単位メートル単位
外径(in): 4.506
外径(mm): 114.45
一次シール材: XNBR(カルボキシル化ニトリル)
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Ripper
953B9
Track Loader
953B943953C953D953953K
さらに表示
Ripper
953B9
保証情報
返品ポリシー
3J-2988の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください