サインイン
Cat®675 V/6900 W スクリードヒーターエレメント、長さ x 幅:1205 X 327 mm
ブランド: Cat
Cat®675 V/6900 W スクリードヒーターエレメント、長さ x 幅:1205 X 327 mm
ブランド: Cat
説明:
スクリードヒーター部品番号 559-5532 は、スクリードを加熱して、アスファルト混合物がスクリードに付着するのを防ぎ、ホッパーからエンドゲートまでアスファルト混合物のスムーズな流れを実現するように設計されています。改良された設計により、特定のアスファルトスクリードのヒーターチャンバーへの水の浸入を低減します。アスファルトスクリードには、シーリングと配線の改良が施された新しいスクリードプレート用ヒーターエレメントが使用されています。新しく改良されたアスファルトスクリードは、メインフレームとエクステンダから水の閉じ込めをなくしている。捕捉された水を排除することで、ヒーターエレメントとセンサーの寿命が向上します。
特長:
・675ボルト-6900ワット ヒーターエレメント
長さ1205 mm(47.4 インチ)
• 幅:327 mm(12.8 インチ)
・エレメントの高さ6 mm(0.24 in)
• ワイヤーの長さ:918 mm(36.1 インチ)
・コネクタ3位置 MS-3101
用途
SE50Vアスファルトスクリード、AP500F、AP555F、AP600F、AP655F、 SE50Vアスファルトペーバ用
詳細については、取扱説明書を参照するか、最寄りのキャタピラディーラーにお問い合わせください。
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み