NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホームエンジン燃料系統燃料ライン/高圧ライン7C-7677: 9.52mm 外径燃料噴射管
ホーム
エンジン燃料系統燃料ライン/高圧ライン
7C-7677: 9.52mm 外径燃料噴射管
7C-7677: 9.52mm 外径燃料噴射管

燃料インジェクション チューブ

ブランド: Cat

製品画像
7C-7677: 9.52mm 外径燃料噴射管
7C-7677: 9.52mm 外径燃料噴射管
7C-7677: 9.52mm 外径燃料噴射管
7C-7677: 9.52mm 外径燃料噴射管
7C-7677: 9.52mm 外径燃料噴射管

燃料インジェクション チューブ
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
  • 燃料インジェクション チューブはエンジンに燃料を供給します。

特長:

  • CAT®部品は精密な仕様を満たすように製造されており,耐久性,信頼性,生産性,環境への影響の低減,再利用可能性を考慮して製造されています。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明:

  • 燃料インジェクション チューブはエンジンに燃料を供給します。

特長:

  • CAT®部品は精密な仕様を満たすように製造されており,耐久性,信頼性,生産性,環境への影響の低減,再利用可能性を考慮して製造されています。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
長さ(in): 12
高さ(in): 2
長さ(mm): 304.8
幅(mm): 203.2
高さ(mm): 50.8
Material: Carbon Steel
単位米国慣用単位メートル単位
長さ(in): 12
高さ(in): 2
長さ(mm): 304.8
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Pumper
SPF343CSPF343SPT343
Generator
SR4SR5SR4BSR4BHV
Power Module
3516B3516CXQ2280XQC1200PP3516XQC1600PM3508PM3516PM3512
Reman Engine
3516B
Off Highway Truck
789G793D789D785D7897853508B
Rotary Cutter
RC20
Hydraulic Shovel
6060
Track-Type Tractor
D11ND11R
Rotary Drill
MD6540CMD6380
Marine Auxiliary
3516C3516B3512C3512B3508B3508C35123508
Marine Engine
3512C35163512E351235083508C3508B3512B3516B3516C3516E
Mining Excavator
5230B513052305130B
Petroleum Package
TH48-E703508
Generator Set
3516C GEN3508C35163508B35123512C3512BSR535083516B GEN3516C3516B3516E
Vehicular Engine
35163512
Engine
3516C3516E3516PETROLEUM3512E3508PETROL3512PETROL3512B3512C
Petroleum Transmission
TH48-E80
Petroleum Engine
2016351635123516C3516B3508C3508B3512E3512C3512B
Locomotive Engine
351635123516C3516B3508C3508B3512E3512C3512B3508
Wheel Dozer
854G
Petroleum Gen Set
3512B3512C
Wheel Loader
995992G994F994D994K994H
Gen Set Engine
3516B350835123512B3508B3516
Engine - Machine
C4.43516C
Engine - Industrial
3512B3561B3516BLD700E
Industrial Engine
3516B3516C351235163508B3512E3512B3512C3508
Truck
785789793797793D793B793C789C789D777C777B789B777D785G777785C785D797B785B
Spray Ar
CAT WDS
Tractor
776D776C784C784B
さらに表示
Pumper
SPF343CSPF343SPT343
保証情報
返品ポリシー
7C-7677の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください