サインイン
Cat® ノンクッションヒッチ用リンケージピン (シャフト)、直径:44.3 mm、長さ:223.5 mm
ブランド: Cat
Cat® ノンクッションヒッチ用リンケージピン (シャフト)、直径:44.3 mm、長さ:223.5 mm
ブランド: Cat
†制限が適用される場合があります。適用可能なCaterpillar Limited Warrantyの全詳細については、資格を備えるCatディーラにお問い合わせください。
説明:
7J-9434などのCat Machineリンケージピンは、機械フレーム、リンケージ、および作業ツール間の回転運動をサポートします。それらは 2 つの構造間で回転が発生する必要がある場所であればどこでも見つかります。純正の Cat ピンとスリーブ ベアリングはメッキされておらず、期待されるパフォーマンスを提供するシステムとして動作するように特別に設計されています。Caterpillarの設計エンジニアは、寸法、材料、熱処理、表面処理、仕上げを適切に組み合わせて、他のすべての隣接および依存部品と効果的に動作し、着用できるようにします。
Catピンは、高グレードの鋼製バーから機械加工され、非常に優れた強度と摩耗寿命のために硬化されています。これらは、特定の Cat マシンのピン ジョイント システムの一部として機能し、世界で最も厳しい用途でテストされ、実証されています。表面硬度、仕上げ、およびメッキは、最適な性能を得るために選択されます。これらにより、全体コストが削減され、優れた強度と疲労寿命、摩耗に対する優れた耐性、および高負荷条件下でもピンのかじりに対する優れた保護が実現します。
特長:
・ストレートピン
硬化鋼
ピン径:44.3 mm(1.75 in)
長さ223.5 mm(8.8 in)
• Greased through pin
用途
Cat リンケージ ピンは、ピン ジョイントの寿命を長くするために、優れた耐荷重能力、強度、耐摩耗性が必要な条件向けに設計されています。Cat リンケージ ピンは、要求の厳しいアプリケーションで最大のパフォーマンスを実現するための最良の選択肢です。相手スリーブベアリングに適合するように設計されています。
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み