サインイン
Cat® 108.9mm Long Glow Plug
ブランド: Cat
A Glow Plug is a device used to ignite the fuel-air mixture in the combustion chamber. It provides the necessary heat to initiate and sustain the combustion process. glow plug consists of a heating element housed within a metal casing. The casing is typically made of heat-resistant materials, such as stainless steel or ceramic, to withstand high temperatures. The glow plug is typically mounted in a dedicated port or opening in the combustion chamber of the screed burner. It may feature threads or other securing mechanisms to ensure proper installation and alignment.
Attributes:
• Prevent excessive battery drain and extend the overall life of the battery
• Improved fuel economy and reduced emissions
Applications:
A Glow Plug is used to provide reliable performance throughout the lifespan of the diesel engine.
この部品の仕様は、まだ掲載されていません。
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み