この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
24の1~16 結果
24の1~16 結果
Cat
運転質量 - ツール装着時
610.7 lb
Model/Style
B6s Top Mount
エネルギークラス
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
機械クラス
4 ~ 9トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ、415 ~ 444バックホーローダ
Mounting Hole Pattern Size
LG
ツールシャフト直径
2.7 in
衝撃回数
500~900 bpm
最小動作圧力
1775 psi
最小キャリア質量
8000.6 lb
最適油圧流量
40~70 lpm(10.6~18.5 gpm)
全幅
12.4 in
全長
17.3 in
全高
53.9 in
高さ - ツール別
39.1 in
騒音レベル
124 dB
マウンチングブラケットサイズ
大型
Compatibility
Excavators, Skid Steer Loaders, Backhoe Loaders, Compact Track Loaders
Sound Suppression
Silenced
Cat
運転質量 - ツール装着時
758.4 lb
Model/Style
B8s Top Mount
エネルギークラス
848.2 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
848.2
機械クラス
6 ~ 9トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ、415 ~ 444バックホーローダ
Mounting Hole Pattern Size
LG
ツールシャフト直径
3 in
衝撃回数
400 ~ 800 bpm
最小動作圧力
1704.1 psi
最小キャリア質量
13999.3 lb
最適油圧流量
50~90 lpm(13.2~23.8 gpm)
全幅
12.4 in
全長
17.3 in
全高
55.2 in
高さ - ツール別
41.1 in
騒音レベル
129 dB
マウンチングブラケットサイズ
大型
Compatibility
Excavators, Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders, Backhoe Loaders
Sound Suppression
Silenced
Cat
運転質量 - ツール装着時
571 lb
Model/Style
B6 Top Mount
エネルギークラス
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
機械クラス
4 ~ 9トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ、415 ~ 444バックホーローダ
Mounting Hole Pattern Size
LG
ツールシャフト直径
2.7 in
衝撃回数
500~900 bpm
最小動作圧力
1775 psi
最小キャリア質量
8000.6 lb
最適油圧流量
40~70 lpm(10.6~18.5 gpm)
全幅
12.4 in
全長
17.3 in
全高
54.1 in
高さ - ツール別
37.3 in
騒音レベル
128 dB
マウンチングブラケットサイズ
大型
Compatibility
Excavators, Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders, Backhoe Loaders
Cat
運転質量 - ツール装着時
357.1 lb
Model/Style
B4s Top Mount
エネルギークラス
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
機械クラス
2 ~ 5トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ
Mounting Hole Pattern Size
SM-MD
ツールシャフト直径
2.1 in
衝撃回数
600~1,100 bpm
最小動作圧力
1491.9 psi
最小キャリア質量
5599.7 lb
最適油圧流量
25~50 lpm(6.6~13.2 gpm)
全幅
11.8 in
全長
13.4 in
全高
47 in
高さ - ツール別
34.1 in
騒音レベル
124 dB
マウンチングブラケットサイズ
小型 ~ 中型
Compatibility
Excavators, Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders
Sound Suppression
Silenced
Cat
運転質量 - ツール装着時
257.5 lb
Model/Style
B2s Top Mount
エネルギークラス
213.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
213.9
機械クラス
1 ~ 3トンミニ油圧ショベル
Mounting Hole Pattern Size
SM
ツールシャフト直径
1.8 in
衝撃回数
700~1,200 bpm
最小動作圧力
1276 psi
最小キャリア質量
3300.3 lb
最適油圧流量
20~30 lpm(5.3~7.9 gpm)
全幅
11.8 in
全長
13.4 in
全高
43 in
高さ - ツール別
31.3 in
騒音レベル
122 dB
マウンチングブラケットサイズ
小型 ~ 中型
Machine Type
油圧ショベル
Sound Suppression
低騒音型
Cat
運転質量 - ツール装着時
190.3 lb
Model/Style
B1s Top Mount
エネルギークラス
147.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
147.5
機械クラス
1 ~ 2トンミニ油圧ショベル
Mounting Hole Pattern Size
SM
ツールシャフト直径
1.6 in
衝撃回数
800~1,400 bpm
最小動作圧力
1276 psi
最小キャリア質量
2420.7 lb
最適油圧流量
15~25 lpm(4~6.6 gpm)
全幅
11.8 in
全長
13.4 in
全高
38.5 in
高さ - ツール別
28.6 in
騒音レベル
118 dB
マウンチングブラケットサイズ
小型 ~ 中型
Machine Type
油圧ショベル
Sound Suppression
低騒音型
Cat
運転質量 - ツール装着時
350.5 lb
Model/Style
B4 Top Mount
エネルギークラス
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
機械クラス
2 ~ 5トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ
Mounting Hole Pattern Size
SM-MD
ツールシャフト直径
2.1 in
衝撃回数
600~1,100 bpm
最小動作圧力
1491.9 psi
最小キャリア質量
5599.7 lb
最適油圧流量
25~50 lpm(6.6~13.2 gpm)
全幅
11.8 in
全長
13.4 in
全高
46.9 in
高さ - ツール別
32.7 in
騒音レベル
128 dB
マウンチングブラケットサイズ
小型 ~ 中型
Compatibility
Excavators, Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders
Cat
運転質量 - ツール装着時
326.3 lb
Model/Style
B4 Side Mount
エネルギークラス
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
機械クラス
3~4トンミニ油圧ショベル
Mounting Hole Pattern Size
MHE 3-4 Ton
ツールシャフト直径
2.1 in
衝撃回数
600~1,100 bpm
最小動作圧力
1491.9 psi
最小キャリア質量
6613.9 lb
最適油圧流量
25~50 lpm(6.6~13.2 gpm)
全幅
10.9 in
全長
18.7 in
全高
46.5 in
高さ - ツール別
32.4 in
騒音レベル
128 dB
マウンチングブラケットサイズ
ピンオン式
Compatibility
Excavators
Cat
運転質量 - ツール装着時
760.6 lb
Model/Style
H55s Top Mount
エネルギークラス
599.6 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
599.6
機械クラス
3 ~ 6トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ
Mounting Hole Pattern Size
LG
ツールシャフト直径
2.3 in
衝撃回数
600~1,680 bpm
最小動作圧力
1450.4 psi
最小キャリア質量
5500.5 lb
最適油圧流量
30~85 lpm(8~22 gpm)
全幅
13.6 in
全長
17.8 in
全高
43.6 in
高さ - ツール別
30.9 in
騒音レベル
120 dB
マウンチングブラケットサイズ
大型
Task
アスファルト切断, 掘削, 締固め, 解体 - アスファルト、舗装面, 解体 - 歩道、車道, 解体 - 舗装道路, 解体 - 鉄筋コンクリート, 鋳造工場 - 耐火ライニング
Energy Class
677 ~ 1,355 J(500 ~ 1,000 ft-lbs)
Machine Type
コンパクト履帯式ローダ, スキッドステアローダ, 多様地形対応ローダ, 油圧ショベル
Sound Suppression
低騒音型
Max. Blows per Minute
>1500
Cat
運転質量 - ツール装着時
183.2 lb
Model/Style
B1 Top Mount
エネルギークラス
147.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
147.5
機械クラス
1 ~ 2トンミニ油圧ショベル
Mounting Hole Pattern Size
SM
ツールシャフト直径
1.6 in
衝撃回数
800~1,400 bpm
最小動作圧力
1276 psi
最小キャリア質量
2420.7 lb
最適油圧流量
15~25 lpm(4~6.6 gpm)
全幅
11.8 in
全長
13.4 in
全高
38.1 in
高さ - ツール別
27.1 in
騒音レベル
122 dB
マウンチングブラケットサイズ
小型 ~ 中型
Compatibility
Excavators
Cat
運転質量 - ツール装着時
252.9 lb
Model/Style
B2 Top Mount
エネルギークラス
213.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
213.9
機械クラス
1 ~ 3トンミニ油圧ショベル
Mounting Hole Pattern Size
SM
ツールシャフト直径
1.8 in
衝撃回数
700~1,200 bpm
最小動作圧力
1276 psi
最小キャリア質量
3300.3 lb
最適油圧流量
20~30 lpm(5.3~7.9 gpm)
全幅
11.8 in
全長
13.4 in
全高
42.5 in
高さ - ツール別
29.7 in
騒音レベル
128 dB
マウンチングブラケットサイズ
小型 ~ 中型
Compatibility
Excavators
Cat
運転質量 - ツール装着時
272.5 lb
Model/Style
B2 Side Mount
エネルギークラス
213.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
213.9
機械クラス
1トンミニ油圧ショベル
Mounting Hole Pattern Size
MHE 1 Ton
ツールシャフト直径
1.8 in
衝撃回数
700~1,200 bpm
最小動作圧力
1276.3 psi
最小キャリア質量
3300.3 lb
最適油圧流量
20~30 lpm(5.3~7.9 gpm)
全幅
8.5 in
全長
15.4 in
全高
42.4 in
高さ - ツール別
29.5 in
騒音レベル
128 dB
マウンチングブラケットサイズ
ピンオン式
Machine Type
油圧ショベル
Cat
運転質量 - ツール装着時
771 lb
Model/Style
B8 Top Mount
エネルギークラス
848.2 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
848.2
機械クラス
6 ~ 9トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ、415 ~ 444バックホーローダ
Mounting Hole Pattern Size
LG
ツールシャフト直径
3 in
衝撃回数
400 ~ 800 bpm
最小動作圧力
1704.1 psi
最小キャリア質量
13999.3 lb
最適油圧流量
50~90 lpm(13.2~23.8 gpm)
全幅
12.4 in
全長
17.3 in
全高
55.6 in
高さ - ツール別
39.6 in
騒音レベル
133 dB
マウンチングブラケットサイズ
大型
Machine Type
コンパクト履帯式ローダ, スキッドステアローダ, バックホーローダ, 油圧ショベル
Cat
運転質量 - ツール装着時
1166.2 lb
Model/Style
B9 Top Mount
エネルギークラス
958.8 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
958.8
機械クラス
7~ 10トンミニ油圧ショベル,415 ~ 450バックホーローダ(サイドシフトなし)
Mounting Hole Pattern Size
XL
ツールシャフト直径
3.3 in
衝撃回数
400 ~ 800 bpm
最小動作圧力
1846 psi
最小キャリア質量
18150.6 lb
最適油圧流量
60~100 lpm(15.9~26.4 gpm)
全幅
15.7 in
全長
20.9 in
全高
69 in
高さ - ツール別
51.1 in
騒音レベル
135 dB
マウンチングブラケットサイズ
特大
Compatibility
Excavators, Backhoe Loaders
Cat
運転質量 - ツール装着時
1142 lb
Model/Style
B9s Top Mount
エネルギークラス
958.8 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
958.8
機械クラス
7~ 10トンミニ油圧ショベル,415 ~ 450バックホーローダ(サイドシフトなし)
Mounting Hole Pattern Size
XL
ツールシャフト直径
3.3 in
衝撃回数
400 ~ 800 bpm
最小動作圧力
1846 psi
最小キャリア質量
18150.6 lb
最適油圧流量
60~100 lpm(15.9~26.4 gpm)
全幅
15.7 in
全長
20.9 in
全高
68.2 in
高さ - ツール別
51 in
騒音レベル
125 dB
マウンチングブラケットサイズ
特大
Compatibility
Excavators, Backhoe Loaders
Sound Suppression
Silenced
Cat
運転質量 - ツール装着時
562.2 lb
Model/Style
B6 Side Mount
エネルギークラス
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
機械クラス
5~6トンミニ油圧ショベル
Mounting Hole Pattern Size
MHE 5-6 Ton
ツールシャフト直径
2.7 in
衝撃回数
500~900 bpm
最小動作圧力
1775 psi
最小キャリア質量
8000.6 lb
最適油圧流量
40~70 lpm(10.6~18.5 gpm)
全幅
14 in
全長
26.4 in
全高
53.3 in
高さ - ツール別
36.5 in
騒音レベル
128 dB
マウンチングブラケットサイズ
ピンオン式
Compatibility
Excavators