이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
1-16/24 결과
1-16/24 결과
Cat
작동 무게 - 툴 포함
610.7 lb
Model/Style
B6s Top Mount
에너지 클래스
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
장비 등급
4~9톤 미니 굴삭기, 216~299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더, 415~444 백호 로더
Mounting Hole Pattern Size
LG
툴 축 직경
2.7 in
충격 주파수
500~900bpm
최소 작동 압력
1775 psi
최소 캐리어 무게
8000.6 lb
최적 유압 흐름
40~70lpm(10.6~18.5gpm)
전체 폭
12.4 in
전체 길이
17.3 in
전체 높이
53.9 in
높이 - 툴 제외
39.1 in
소음 수준
124dB
장착 브래킷 크기
대형
Machine Type
스키드 스티어 로더, 콤팩트 트랙 로더, 굴삭기, 백호 로더
Sound Suppression
무소음
Cat
작동 무게 - 툴 포함
758.4 lb
Model/Style
B8s Top Mount
에너지 클래스
848.2 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
848.2
장비 등급
6-9톤 미니 굴삭기, 216-299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더, 415-444 백호 로더
Mounting Hole Pattern Size
LG
툴 축 직경
3 in
충격 주파수
400~800bpm
최소 작동 압력
1704.1 psi
최소 캐리어 무게
13999.3 lb
최적 유압 흐름
50~90lpm(13.2~23.8gpm)
전체 폭
12.4 in
전체 길이
17.3 in
전체 높이
55.2 in
높이 - 툴 제외
41.1 in
소음 수준
129dB
장착 브래킷 크기
대형
Machine Type
스키드 스티어 로더, 콤팩트 트랙 로더, 굴삭기, 백호 로더
Sound Suppression
무소음
Cat
작동 무게 - 툴 포함
571 lb
Model/Style
B6 Top Mount
에너지 클래스
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
장비 등급
4~9톤 미니 굴삭기, 216~299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더, 415~444 백호 로더
Mounting Hole Pattern Size
LG
툴 축 직경
2.7 in
충격 주파수
500~900bpm
최소 작동 압력
1775 psi
최소 캐리어 무게
8000.6 lb
최적 유압 흐름
40~70lpm(10.6~18.5gpm)
전체 폭
12.4 in
전체 길이
17.3 in
전체 높이
54.1 in
높이 - 툴 제외
37.3 in
소음 수준
128dB
장착 브래킷 크기
대형
Machine Type
스키드 스티어 로더, 콤팩트 트랙 로더, 굴삭기, 백호 로더
Cat
작동 무게 - 툴 포함
357.1 lb
Model/Style
B4s Top Mount
에너지 클래스
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
장비 등급
2~5톤 미니 굴삭기, 216~299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더
Mounting Hole Pattern Size
SM-MD
툴 축 직경
2.1 in
충격 주파수
600~1100bpm
최소 작동 압력
1491.9 psi
최소 캐리어 무게
5599.7 lb
최적 유압 흐름
25~50lpm(6.6~13.2gpm)
전체 폭
11.8 in
전체 길이
13.4 in
전체 높이
47 in
높이 - 툴 제외
34.1 in
소음 수준
124dB
장착 브래킷 크기
소형-중형
Machine Type
스키드 스티어 로더, 콤팩트 트랙 로더, 굴삭기
Sound Suppression
무소음
Cat
작동 무게 - 툴 포함
257.5 lb
Model/Style
B2s Top Mount
에너지 클래스
213.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
213.9
장비 등급
1~3톤 미니 굴삭기
Mounting Hole Pattern Size
SM
툴 축 직경
1.8 in
충격 주파수
700~1200bpm
최소 작동 압력
1276 psi
최소 캐리어 무게
3300.3 lb
최적 유압 흐름
20~30lpm(5.3~7.9gpm)
전체 폭
11.8 in
전체 길이
13.4 in
전체 높이
43 in
높이 - 툴 제외
31.3 in
소음 수준
122dB
장착 브래킷 크기
소형-중형
Machine Type
굴삭기
Sound Suppression
무소음
Cat
작동 무게 - 툴 포함
190.3 lb
Model/Style
B1s Top Mount
에너지 클래스
147.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
147.5
장비 등급
1~2톤 미니 굴삭기
Mounting Hole Pattern Size
SM
툴 축 직경
1.6 in
충격 주파수
800~1400bpm
최소 작동 압력
1276 psi
최소 캐리어 무게
2420.7 lb
최적 유압 흐름
15~25lpm(4~6.6gpm)
전체 폭
11.8 in
전체 길이
13.4 in
전체 높이
38.5 in
높이 - 툴 제외
28.6 in
소음 수준
118dB
장착 브래킷 크기
소형-중형
Machine Type
굴삭기
Sound Suppression
무소음
Cat
작동 무게 - 툴 포함
350.5 lb
Model/Style
B4 Top Mount
에너지 클래스
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
장비 등급
2~5톤 미니 굴삭기, 216~299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더
Mounting Hole Pattern Size
SM-MD
툴 축 직경
2.1 in
충격 주파수
600~1100bpm
최소 작동 압력
1491.9 psi
최소 캐리어 무게
5599.7 lb
최적 유압 흐름
25~50lpm(6.6~13.2gpm)
전체 폭
11.8 in
전체 길이
13.4 in
전체 높이
46.9 in
높이 - 툴 제외
32.7 in
소음 수준
128dB
장착 브래킷 크기
소형-중형
Machine Type
스키드 스티어 로더, 콤팩트 트랙 로더, 굴삭기
Cat
작동 무게 - 툴 포함
326.3 lb
Model/Style
B4 Side Mount
에너지 클래스
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
장비 등급
3~4톤 미니 굴삭기
Mounting Hole Pattern Size
MHE 3-4 Ton
툴 축 직경
2.1 in
충격 주파수
600~1100bpm
최소 작동 압력
1491.9 psi
최소 캐리어 무게
6613.9 lb
최적 유압 흐름
25~50lpm(6.6~13.2gpm)
전체 폭
10.9 in
전체 길이
18.7 in
전체 높이
46.5 in
높이 - 툴 제외
32.4 in
소음 수준
128dB
장착 브래킷 크기
핀 부착
Machine Type
굴삭기
Cat
작동 무게 - 툴 포함
760.6 lb
Model/Style
H55s Top Mount
에너지 클래스
599.6 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
599.6
장비 등급
3~6톤 미니 굴삭기, 216~299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더
Mounting Hole Pattern Size
LG
툴 축 직경
2.3 in
충격 주파수
600~1680bpm
최소 작동 압력
1450.4 psi
최소 캐리어 무게
5500.5 lb
최적 유압 흐름
30~85lpm(8~22gpm)
전체 폭
13.6 in
전체 길이
17.8 in
전체 높이
43.6 in
높이 - 툴 제외
30.9 in
소음 수준
120dB
장착 브래킷 크기
대형
Machine Type
스키드 스티어 로더, 콤팩트 트랙 로더, 전지형 로더, 굴삭기
Max. Blows per Minute
>1500
Sound Suppression
무소음
Task
아스팔트 절단, 지상 굴삭, 철거 - 아스팔트, 포장, 주조 - 내화재 라이닝, 철거 - 보강 콘크리트, 철거 - 인도, 차도, 철거 - 석재, 다짐
Energy Class
677 - 1,355J(500 - 1,000ft-lb)
Cat
작동 무게 - 툴 포함
183.2 lb
Model/Style
B1 Top Mount
에너지 클래스
147.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
147.5
장비 등급
1~2톤 미니 굴삭기
Mounting Hole Pattern Size
SM
툴 축 직경
1.6 in
충격 주파수
800~1400bpm
최소 작동 압력
1276 psi
최소 캐리어 무게
2420.7 lb
최적 유압 흐름
15~25lpm(4~6.6gpm)
전체 폭
11.8 in
전체 길이
13.4 in
전체 높이
38.1 in
높이 - 툴 제외
27.1 in
소음 수준
122dB
장착 브래킷 크기
소형-중형
Machine Type
굴삭기
Cat
작동 무게 - 툴 포함
252.9 lb
Model/Style
B2 Top Mount
에너지 클래스
213.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
213.9
장비 등급
1~3톤 미니 굴삭기
Mounting Hole Pattern Size
SM
툴 축 직경
1.8 in
충격 주파수
700~1200bpm
최소 작동 압력
1276 psi
최소 캐리어 무게
3300.3 lb
최적 유압 흐름
20~30lpm(5.3~7.9gpm)
전체 폭
11.8 in
전체 길이
13.4 in
전체 높이
42.5 in
높이 - 툴 제외
29.7 in
소음 수준
128dB
장착 브래킷 크기
소형-중형
Machine Type
굴삭기
Cat
작동 무게 - 툴 포함
272.5 lb
Model/Style
B2 Side Mount
에너지 클래스
213.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
213.9
장비 등급
1톤 미니 굴삭기
Mounting Hole Pattern Size
MHE 1 Ton
툴 축 직경
1.8 in
충격 주파수
700~1200bpm
최소 작동 압력
1276.3 psi
최소 캐리어 무게
3300.3 lb
최적 유압 흐름
20~30lpm(5.3~7.9gpm)
전체 폭
8.5 in
전체 길이
15.4 in
전체 높이
42.4 in
높이 - 툴 제외
29.5 in
소음 수준
128dB
장착 브래킷 크기
핀 부착
Machine Type
굴삭기
Cat
작동 무게 - 툴 포함
771 lb
Model/Style
B8 Top Mount
에너지 클래스
848.2 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
848.2
장비 등급
6-9톤 미니 굴삭기, 216-299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더, 415-444 백호 로더
Mounting Hole Pattern Size
LG
툴 축 직경
3 in
충격 주파수
400~800bpm
최소 작동 압력
1704.1 psi
최소 캐리어 무게
13999.3 lb
최적 유압 흐름
50~90lpm(13.2~23.8gpm)
전체 폭
12.4 in
전체 길이
17.3 in
전체 높이
55.6 in
높이 - 툴 제외
39.6 in
소음 수준
133dB
장착 브래킷 크기
대형
Machine Type
스키드 스티어 로더, 콤팩트 트랙 로더, 굴삭기, 백호 로더
Cat
작동 무게 - 툴 포함
1166.2 lb
Model/Style
B9 Top Mount
에너지 클래스
958.8 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
958.8
장비 등급
7~10톤 미니 굴살기, 415~450 백호 로더(사이드 시프트 없음)
Mounting Hole Pattern Size
XL
툴 축 직경
3.3 in
충격 주파수
400~800bpm
최소 작동 압력
1846 psi
최소 캐리어 무게
18150.6 lb
최적 유압 흐름
60~100lpm(15.9~26.4gpm)
전체 폭
15.7 in
전체 길이
20.9 in
전체 높이
69 in
높이 - 툴 제외
51.1 in
소음 수준
135dB
장착 브래킷 크기
특대형
Machine Type
굴삭기, 백호 로더
Cat
작동 무게 - 툴 포함
1142 lb
Model/Style
B9s Top Mount
에너지 클래스
958.8 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
958.8
장비 등급
7~10톤 미니 굴살기, 415~450 백호 로더(사이드 시프트 없음)
Mounting Hole Pattern Size
XL
툴 축 직경
3.3 in
충격 주파수
400~800bpm
최소 작동 압력
1846 psi
최소 캐리어 무게
18150.6 lb
최적 유압 흐름
60~100lpm(15.9~26.4gpm)
전체 폭
15.7 in
전체 길이
20.9 in
전체 높이
68.2 in
높이 - 툴 제외
51 in
소음 수준
125dB
장착 브래킷 크기
특대형
Machine Type
굴삭기, 백호 로더
Sound Suppression
무소음
Cat
작동 무게 - 툴 포함
562.2 lb
Model/Style
B6 Side Mount
에너지 클래스
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
장비 등급
5~6톤 미니 굴삭기
Mounting Hole Pattern Size
MHE 5-6 Ton
툴 축 직경
2.7 in
충격 주파수
500~900bpm
최소 작동 압력
1775 psi
최소 캐리어 무게
8000.6 lb
최적 유압 흐름
40~70lpm(10.6~18.5gpm)
전체 폭
14 in
전체 길이
26.4 in
전체 높이
53.3 in
높이 - 툴 제외
36.5 in
소음 수준
128dB
장착 브래킷 크기
핀 부착
Machine Type
굴삭기