この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
解体用途および建設用途に使用します。
Used for demolition and construction applications.
Used for demolition and construction applications.
Used for demolition and construction applications.
Used for demolition and construction applications.
42の1~16 結果
42の1~16 結果
Cat
運転質量 - ツール装着時
610.7 lb
Model/Style
B6s Top Mount
エネルギークラス
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
機械クラス
4 ~ 9トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ、415 ~ 444バックホーローダ
Mounting Hole Pattern Size
LG
ツールシャフト直径
2.7 in
衝撃回数
500~900 bpm
最小動作圧力
1775 psi
最小キャリア質量
8000.6 lb
最適油圧流量
40~70 lpm(10.6~18.5 gpm)
全幅
12.4 in
全長
17.3 in
全高
53.9 in
高さ - ツール別
39.1 in
騒音レベル
124 dB
マウンチングブラケットサイズ
大型
Compatibility
Excavators, Skid Steer Loaders, Backhoe Loaders, Compact Track Loaders
Sound Suppression
Silenced
Cat
運転質量 - ツール装着時
758.4 lb
Model/Style
B8s Top Mount
エネルギークラス
848.2 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
848.2
機械クラス
6 ~ 9トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ、415 ~ 444バックホーローダ
Mounting Hole Pattern Size
LG
ツールシャフト直径
3 in
衝撃回数
400 ~ 800 bpm
最小動作圧力
1704.1 psi
最小キャリア質量
13999.3 lb
最適油圧流量
50~90 lpm(13.2~23.8 gpm)
全幅
12.4 in
全長
17.3 in
全高
55.2 in
高さ - ツール別
41.1 in
騒音レベル
129 dB
マウンチングブラケットサイズ
大型
Compatibility
Excavators, Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders, Backhoe Loaders
Sound Suppression
Silenced
Cat
運転質量 - ツール装着時
257.5 lb
Model/Style
B2s Top Mount
エネルギークラス
213.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
213.9
機械クラス
1 ~ 3トンミニ油圧ショベル
Mounting Hole Pattern Size
SM
ツールシャフト直径
1.8 in
衝撃回数
700~1,200 bpm
最小動作圧力
1276 psi
最小キャリア質量
3300.3 lb
最適油圧流量
20~30 lpm(5.3~7.9 gpm)
全幅
11.8 in
全長
13.4 in
全高
43 in
高さ - ツール別
31.3 in
騒音レベル
122 dB
マウンチングブラケットサイズ
小型 ~ 中型
Machine Type
油圧ショベル
Sound Suppression
低騒音型
Cat
運転質量 - ツール装着時
357.1 lb
Model/Style
B4s Top Mount
エネルギークラス
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
機械クラス
2 ~ 5トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ
Mounting Hole Pattern Size
SM-MD
ツールシャフト直径
2.1 in
衝撃回数
600~1,100 bpm
最小動作圧力
1491.9 psi
最小キャリア質量
5599.7 lb
最適油圧流量
25~50 lpm(6.6~13.2 gpm)
全幅
11.8 in
全長
13.4 in
全高
47 in
高さ - ツール別
34.1 in
騒音レベル
124 dB
マウンチングブラケットサイズ
小型 ~ 中型
Compatibility
Excavators, Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders
Sound Suppression
Silenced
Cat
運転質量 - ツール装着時
571 lb
Model/Style
B6 Top Mount
エネルギークラス
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
機械クラス
4 ~ 9トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ、415 ~ 444バックホーローダ
Mounting Hole Pattern Size
LG
ツールシャフト直径
2.7 in
衝撃回数
500~900 bpm
最小動作圧力
1775 psi
最小キャリア質量
8000.6 lb
最適油圧流量
40~70 lpm(10.6~18.5 gpm)
全幅
12.4 in
全長
17.3 in
全高
54.1 in
高さ - ツール別
37.3 in
騒音レベル
128 dB
マウンチングブラケットサイズ
大型
Compatibility
Excavators, Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders, Backhoe Loaders
Cat
運転質量 - ツール装着時
190.3 lb
Model/Style
B1s Top Mount
エネルギークラス
147.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
147.5
機械クラス
1 ~ 2トンミニ油圧ショベル
Mounting Hole Pattern Size
SM
ツールシャフト直径
1.6 in
衝撃回数
800~1,400 bpm
最小動作圧力
1276 psi
最小キャリア質量
2420.7 lb
最適油圧流量
15~25 lpm(4~6.6 gpm)
全幅
11.8 in
全長
13.4 in
全高
38.5 in
高さ - ツール別
28.6 in
騒音レベル
118 dB
マウンチングブラケットサイズ
小型 ~ 中型
Machine Type
油圧ショベル
Sound Suppression
低騒音型
Cat
運転質量 - ツール装着時
350.5 lb
Model/Style
B4 Top Mount
エネルギークラス
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
機械クラス
2 ~ 5トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ
Mounting Hole Pattern Size
SM-MD
ツールシャフト直径
2.1 in
衝撃回数
600~1,100 bpm
最小動作圧力
1491.9 psi
最小キャリア質量
5599.7 lb
最適油圧流量
25~50 lpm(6.6~13.2 gpm)
全幅
11.8 in
全長
13.4 in
全高
46.9 in
高さ - ツール別
32.7 in
騒音レベル
128 dB
マウンチングブラケットサイズ
小型 ~ 中型
Compatibility
Excavators, Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders
Cat
運転質量 - ツール装着時
326.3 lb
Model/Style
B4 Side Mount
エネルギークラス
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
機械クラス
3~4トンミニ油圧ショベル
Mounting Hole Pattern Size
MHE 3-4 Ton
ツールシャフト直径
2.1 in
衝撃回数
600~1,100 bpm
最小動作圧力
1491.9 psi
最小キャリア質量
6613.9 lb
最適油圧流量
25~50 lpm(6.6~13.2 gpm)
全幅
10.9 in
全長
18.7 in
全高
46.5 in
高さ - ツール別
32.4 in
騒音レベル
128 dB
マウンチングブラケットサイズ
ピンオン式
Compatibility
Excavators
Cat
運転質量 - ツール装着時
760.6 lb
Model/Style
H55s Top Mount
エネルギークラス
599.6 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
599.6
機械クラス
3 ~ 6トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ
Mounting Hole Pattern Size
LG
ツールシャフト直径
2.3 in
衝撃回数
600~1,680 bpm
最小動作圧力
1450.4 psi
最小キャリア質量
5500.5 lb
最適油圧流量
30~85 lpm(8~22 gpm)
全幅
13.6 in
全長
17.8 in
全高
43.6 in
高さ - ツール別
30.9 in
騒音レベル
120 dB
マウンチングブラケットサイズ
大型
Task
アスファルト切断, 掘削, 締固め, 解体 - アスファルト、舗装面, 解体 - 歩道、車道, 解体 - 舗装道路, 解体 - 鉄筋コンクリート, 鋳造工場 - 耐火ライニング
Energy Class
677 ~ 1,355 J(500 ~ 1,000 ft-lbs)
Machine Type
コンパクト履帯式ローダ, スキッドステアローダ, 多様地形対応ローダ, 油圧ショベル
Sound Suppression
低騒音型
Max. Blows per Minute
>1500
Cat
運転質量 - ツール装着時
272.5 lb
Model/Style
B2 Side Mount
エネルギークラス
213.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
213.9
機械クラス
1トンミニ油圧ショベル
Mounting Hole Pattern Size
MHE 1 Ton
ツールシャフト直径
1.8 in
衝撃回数
700~1,200 bpm
最小動作圧力
1276.3 psi
最小キャリア質量
3300.3 lb
最適油圧流量
20~30 lpm(5.3~7.9 gpm)
全幅
8.5 in
全長
15.4 in
全高
42.4 in
高さ - ツール別
29.5 in
騒音レベル
128 dB
マウンチングブラケットサイズ
ピンオン式
Machine Type
油圧ショベル
Cat
運転質量 - ツール装着時
252.9 lb
Model/Style
B2 Top Mount
エネルギークラス
213.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
213.9
機械クラス
1 ~ 3トンミニ油圧ショベル
Mounting Hole Pattern Size
SM
ツールシャフト直径
1.8 in
衝撃回数
700~1,200 bpm
最小動作圧力
1276 psi
最小キャリア質量
3300.3 lb
最適油圧流量
20~30 lpm(5.3~7.9 gpm)
全幅
11.8 in
全長
13.4 in
全高
42.5 in
高さ - ツール別
29.7 in
騒音レベル
128 dB
マウンチングブラケットサイズ
小型 ~ 中型
Compatibility
Excavators
Cat
運転質量 - ツール装着時
183.2 lb
Model/Style
B1 Top Mount
エネルギークラス
147.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
147.5
機械クラス
1 ~ 2トンミニ油圧ショベル
Mounting Hole Pattern Size
SM
ツールシャフト直径
1.6 in
衝撃回数
800~1,400 bpm
最小動作圧力
1276 psi
最小キャリア質量
2420.7 lb
最適油圧流量
15~25 lpm(4~6.6 gpm)
全幅
11.8 in
全長
13.4 in
全高
38.1 in
高さ - ツール別
27.1 in
騒音レベル
122 dB
マウンチングブラケットサイズ
小型 ~ 中型
Compatibility
Excavators
Cat
打撃エネルギー
1000 ft·lbf
1分あたりの打撃数
840~1,650
Tool Shaft Diameter
2.93 in
最小動作圧力
1450 psi
最小キャリア質量
13200 lb
最小運転質量
1058 kg
運転質量
1103 lb
最大動作圧力
2466 psi
最大キャリア質量
22100 lb
最小定格流量
18 gpm
最大定格流量
34 gpm
Energy Class
1,356 ~ 6,780 J(1,001 ~ 5,000 ft-lbs)
Machine Type
バックホーローダ, 油圧ショベル
Sound Suppression
低騒音型
Max. Blows per Minute
>1,500
Task
アスファルト切断, 岩石の溝掘り, 掘削, 解体 - アスファルト、舗装面, 解体 - 歩道、車道, 解体 - 舗装道路, 解体 - 鉄筋コンクリート, 鋳造工場 - 耐火ライニング
Cat
運転質量 - ツール装着時
154 lb
エネルギークラス
125 ft·lbf
ツールシャフト直径
1.4 in
衝撃回数
1,000~1,900 bpm
最小動作圧力
1450 psi
最小キャリア質量
1760 lb
最適油圧流量
15~25 lpm(4~7 gpm)
全幅
9 in
全長
9 in
全高
31 in
高さ - ツール別
23 in
Energy Class
< 677 J(500 ft-lbs)
Task
掘削, 解体 - 歩道、車道, 解体 - 舗装道路
Machine Type
油圧ショベル
Sound Suppression
非騒音低減仕様
Max. Blows per Minute
>1,500
Cat
Cat
打撃エネルギー
800 ft·lbf
1分あたりの打撃数
720~1,740
Tool Shaft Diameter
2.68 in
最小動作圧力
1450 psi
最小キャリア質量
6600 lb
最小運転質量
673 lb
運転質量
838 lb
最大動作圧力
2393 psi
最大キャリア質量
19800 lb
最小定格流量
10 gpm
最大定格流量
30 gpm
Energy Class
677 ~ 1,355 J(500 ~ 1,000 ft-lbs)
Machine Type
スキッドステアローダ, バックホーローダ, 多様地形対応ローダ, 油圧ショベル
Sound Suppression
非騒音低減仕様
Max. Blows per Minute
>1,500
Task
アスファルト切断, 掘削, 締固め, 解体 - アスファルト、舗装面, 解体 - 歩道、車道, 解体 - 舗装道路, 解体 - 鉄筋コンクリート, 鋳造工場 - 耐火ライニング