用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
正在查看第 1 - 16 页,共 24 页
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
1 - 16/24 结果
1 - 16/24 结果
Cat
工作重量 - 含工具
758.4 lb
Model/Style
B8s Top Mount
能级
848.2 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
848.2
机器类别
6-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机
Mounting Hole Pattern Size
LG
钎杆轴直径
3 in
冲击频率
400-800 bpm
最小工作压力
1704.1 psi
最小承载重量
13999.3 lb
最佳液压流量
50-90 lpm(13.2-23.8 gpm)
总宽度
12.4 in
总长度
17.3 in
总高度
55.2 in
高度 - 不含工具
41.1 in
噪声级别
129 dB
安装支架尺寸
大型
Compatibility
Excavators,Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders,Backhoe Loaders
Sound Suppression
Silenced
Cat
工作重量 - 含工具
610.7 lb
Model/Style
B6s Top Mount
能级
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
机器类别
4-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机
Mounting Hole Pattern Size
LG
钎杆轴直径
2.7 in
冲击频率
500-900 bpm
最小工作压力
1775 psi
最小承载重量
8000.6 lb
最佳液压流量
40-70 lpm(10.6-18.5 gpm)
总宽度
12.4 in
总长度
17.3 in
总高度
53.9 in
高度 - 不含工具
39.1 in
噪声级别
124 dB
安装支架尺寸
大型
Compatibility
Excavators,Skid Steer Loaders,Backhoe Loaders,Compact Track Loaders
Sound Suppression
Silenced
Cat
工作重量 - 含工具
571 lb
Model/Style
B6 Top Mount
能级
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
机器类别
4-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机
Mounting Hole Pattern Size
LG
钎杆轴直径
2.7 in
冲击频率
500-900 bpm
最小工作压力
1775 psi
最小承载重量
8000.6 lb
最佳液压流量
40-70 lpm(10.6-18.5 gpm)
总宽度
12.4 in
总长度
17.3 in
总高度
54.1 in
高度 - 不含工具
37.3 in
噪声级别
128 dB
安装支架尺寸
大型
Machine Type
挖掘机,挖掘装载机,滑移式装载机,紧凑型履带式装载机
Cat
工作重量 - 含工具
357.1 lb
Model/Style
B4s Top Mount
能级
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
机器类别
2-5 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机
Mounting Hole Pattern Size
SM-MD
钎杆轴直径
2.1 in
冲击频率
600-1100 bpm
最小工作压力
1491.9 psi
最小承载重量
5599.7 lb
最佳液压流量
25-50 lpm(6.6-13.2 gpm)
总宽度
11.8 in
总长度
13.4 in
总高度
47 in
高度 - 不含工具
34.1 in
噪声级别
124 dB
安装支架尺寸
中小型
Compatibility
Excavators,Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders
Sound Suppression
Silenced
Cat
工作重量 - 含工具
257.5 lb
Model/Style
B2s Top Mount
能级
213.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
213.9
机器类别
1-3 吨小型挖掘机
Mounting Hole Pattern Size
SM
钎杆轴直径
1.8 in
冲击频率
700-1200 bpm
最小工作压力
1276 psi
最小承载重量
3300.3 lb
最佳液压流量
20-30 lpm(5.3-7.9 gpm)
总宽度
11.8 in
总长度
13.4 in
总高度
43 in
高度 - 不含工具
31.3 in
噪声级别
122 dB
安装支架尺寸
中小型
Machine Type
挖掘机
Sound Suppression
静音设计
Cat
工作重量 - 含工具
190.3 lb
Model/Style
B1s Top Mount
能级
147.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
147.5
机器类别
1-2 吨小型挖掘机
Mounting Hole Pattern Size
SM
钎杆轴直径
1.6 in
冲击频率
800-1400 bpm
最小工作压力
1276 psi
最小承载重量
2420.7 lb
最佳液压流量
15-25 lpm(4-6.6 gpm)
总宽度
11.8 in
总长度
13.4 in
总高度
38.5 in
高度 - 不含工具
28.6 in
噪声级别
118 dB
安装支架尺寸
中小型
Machine Type
挖掘机
Sound Suppression
静音设计
Cat
工作重量 - 含工具
350.5 lb
Model/Style
B4 Top Mount
能级
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
机器类别
2-5 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机
Mounting Hole Pattern Size
SM-MD
钎杆轴直径
2.1 in
冲击频率
600-1100 bpm
最小工作压力
1491.9 psi
最小承载重量
5599.7 lb
最佳液压流量
25-50 lpm(6.6-13.2 gpm)
总宽度
11.8 in
总长度
13.4 in
总高度
46.9 in
高度 - 不含工具
32.7 in
噪声级别
128 dB
安装支架尺寸
中小型
Compatibility
Excavators,Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders
Cat
工作重量 - 含工具
326.3 lb
Model/Style
B4 Side Mount
能级
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
机器类别
3-4 吨小型挖掘机
Mounting Hole Pattern Size
MHE 3-4 Ton
钎杆轴直径
2.1 in
冲击频率
600-1100 bpm
最小工作压力
1491.9 psi
最小承载重量
6613.9 lb
最佳液压流量
25-50 lpm(6.6-13.2 gpm)
总宽度
10.9 in
总长度
18.7 in
总高度
46.5 in
高度 - 不含工具
32.4 in
噪声级别
128 dB
安装支架尺寸
销接式
Compatibility
Excavators
Cat
工作重量 - 含工具
252.9 lb
Model/Style
B2 Top Mount
能级
213.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
213.9
机器类别
1-3 吨小型挖掘机
Mounting Hole Pattern Size
SM
钎杆轴直径
1.8 in
冲击频率
700-1200 bpm
最小工作压力
1276 psi
最小承载重量
3300.3 lb
最佳液压流量
20-30 lpm(5.3-7.9 gpm)
总宽度
11.8 in
总长度
13.4 in
总高度
42.5 in
高度 - 不含工具
29.7 in
噪声级别
128 dB
安装支架尺寸
中小型
Compatibility
Excavators
Cat
工作重量 - 含工具
760.6 lb
Model/Style
H55s Top Mount
能级
599.6 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
599.6
机器类别
3-6 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机
Mounting Hole Pattern Size
LG
钎杆轴直径
2.3 in
冲击频率
600-1680 bpm
最小工作压力
1450.4 psi
最小承载重量
5500.5 lb
最佳液压流量
30-85 lpm(8-22 gpm)
总宽度
13.6 in
总长度
17.8 in
总高度
43.6 in
高度 - 不含工具
30.9 in
噪声级别
120 dB
安装支架尺寸
大型
Task
压实,土地开挖,拆除 - 人行道、车道,拆除 - 沥青路面,拆除 - 砖石结构,拆除 - 钢筋混凝土,沥青切削,铸造 - 耐火衬砌
Max. Blows per Minute
>1500
Machine Type
多地形装载机,挖掘机,滑移式装载机,紧凑型履带式装载机
Sound Suppression
静音设计
Energy Class
677 - 1355J(500 - 1000 ft-lbs)
Cat
工作重量 - 含工具
272.5 lb
Model/Style
B2 Side Mount
能级
213.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
213.9
机器类别
1 吨小型挖掘机
Mounting Hole Pattern Size
MHE 1 Ton
钎杆轴直径
1.8 in
冲击频率
700-1200 bpm
最小工作压力
1276.3 psi
最小承载重量
3300.3 lb
最佳液压流量
20-30 lpm(5.3-7.9 gpm)
总宽度
8.5 in
总长度
15.4 in
总高度
42.4 in
高度 - 不含工具
29.5 in
噪声级别
128 dB
安装支架尺寸
销接式
Compatibility
Excavators
Cat
工作重量 - 含工具
183.2 lb
Model/Style
B1 Top Mount
能级
147.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
147.5
机器类别
1-2 吨小型挖掘机
Mounting Hole Pattern Size
SM
钎杆轴直径
1.6 in
冲击频率
800-1400 bpm
最小工作压力
1276 psi
最小承载重量
2420.7 lb
最佳液压流量
15-25 lpm(4-6.6 gpm)
总宽度
11.8 in
总长度
13.4 in
总高度
38.1 in
高度 - 不含工具
27.1 in
噪声级别
122 dB
安装支架尺寸
中小型
Compatibility
Excavators
Cat
工作重量 - 含工具
771 lb
Model/Style
B8 Top Mount
能级
848.2 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
848.2
机器类别
6-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机
Mounting Hole Pattern Size
LG
钎杆轴直径
3 in
冲击频率
400-800 bpm
最小工作压力
1704.1 psi
最小承载重量
13999.3 lb
最佳液压流量
50-90 lpm(13.2-23.8 gpm)
总宽度
12.4 in
总长度
17.3 in
总高度
55.6 in
高度 - 不含工具
39.6 in
噪声级别
133 dB
安装支架尺寸
大型
Machine Type
挖掘机,挖掘装载机,滑移式装载机,紧凑型履带式装载机
Cat
工作重量 - 含工具
1166.2 lb
Model/Style
B9 Top Mount
能级
958.8 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
958.8
机器类别
7-10 吨小型挖掘机,415-450 挖掘装载机(无侧移)
Mounting Hole Pattern Size
XL
钎杆轴直径
3.3 in
冲击频率
400-800 bpm
最小工作压力
1846 psi
最小承载重量
18150.6 lb
最佳液压流量
60-100 lpm(15.9-26.4 gpm)
总宽度
15.7 in
总长度
20.9 in
总高度
69 in
高度 - 不含工具
51.1 in
噪声级别
135 dB
安装支架尺寸
XL 号
Compatibility
Excavators,Backhoe Loaders
Cat
工作重量 - 含工具
1142 lb
Model/Style
B9s Top Mount
能级
958.8 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
958.8
机器类别
7-10 吨小型挖掘机,415-450 挖掘装载机(无侧移)
Mounting Hole Pattern Size
XL
钎杆轴直径
3.3 in
冲击频率
400-800 bpm
最小工作压力
1846 psi
最小承载重量
18150.6 lb
最佳液压流量
60-100 lpm(15.9-26.4 gpm)
总宽度
15.7 in
总长度
20.9 in
总高度
68.2 in
高度 - 不含工具
51 in
噪声级别
125 dB
安装支架尺寸
XL 号
Compatibility
Excavators,Backhoe Loaders
Sound Suppression
Silenced
Cat
工作重量 - 含工具
562.2 lb
Model/Style
B6 Side Mount
能级
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
机器类别
5-6 吨小型挖掘机
Mounting Hole Pattern Size
MHE 5-6 Ton
钎杆轴直径
2.7 in
冲击频率
500-900 bpm
最小工作压力
1775 psi
最小承载重量
8000.6 lb
最佳液压流量
40-70 lpm(10.6-18.5 gpm)
总宽度
14 in
总长度
26.4 in
总高度
53.3 in
高度 - 不含工具
36.5 in
噪声级别
128 dB
安装支架尺寸
销接式
Compatibility
Excavators