この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
独立制御のウイングと角度調整機能により、作業のニーズに応じてアタッチメントを構成でき、絶えず変化するニーズに対応し続けることができます。
独立制御のウイングと角度調整機能により、作業のニーズに応じてアタッチメントを構成でき、絶えず変化するニーズに対応し続けることができます。
独立制御のウイングと角度調整機能により、作業のニーズに応じてアタッチメントを構成でき、絶えず変化するニーズに対応し続けることができます。
独立制御のウイングと角度調整機能により、作業のニーズに応じてアタッチメントを構成でき、絶えず変化するニーズに対応し続けることができます。
4の1~4 結果
4の1~4 結果
Cat
Working Width (Wings Closed) (in)
108.5
Working Width (Wings Open) (in)
173.7
Interface Type
Skid Steer Coupler
作業幅(ウイング閉状態)
121.3 in
全長(ウイング閉状態)
128.1 in
全長(ウイング開状態)
195.9 in
作業幅(ウイング開状態)
195.9 in
質量
4398.2 lb
長さ
87.6 in
全高
54.9 in
油圧式角度調整 - 中心の左/右
±36度
浮き
±5度
ウイングの回転範囲
180 °
最適油圧流量
90 ~ 190 L/min(24 ~ 50 gpm)
最適油圧
230 ~ 280 bar(3,300 ~ 4,061 psi)
インターフェイス形式
Fusion™カプラ
トリップエッジのタイプ
スチール製
トリップエッジ高さ
5.3 in
トリップエッジ数
2
必要な油圧システム
第3バルブ
Cat
Working Width (Wings Closed) (in)
108.5
Working Width (Wings Open) (in)
173.7
Interface Type
Skid Steer Coupler
作業幅(ウイング閉状態)
145 in
全長(ウイング閉状態)
151.8 in
全長(ウイング開状態)
219.5 in
作業幅(ウイング開状態)
219.5 in
質量
4728.9 lb
長さ
87.6 in
全高
54.9 in
油圧式角度調整 - 中心の左/右
±36度
浮き
±5度
ウイングの回転範囲
180 °
最適油圧流量
90 ~ 190 L/min(24 ~ 50 gpm)
最適油圧
230 ~ 280 bar(3,300 ~ 4,061 psi)
インターフェイス形式
Fusion™カプラ
トリップエッジのタイプ
スチール製
トリップエッジ高さ
5.3 in
トリップエッジ数
2
必要な油圧システム
第3バルブ
Cat
作業幅(ウイング閉状態)
96.5 in
Working Width (Wings Closed) (in)
96.5
全長(ウイング閉状態)
104.2 in
Working Width (Wings Open) (in)
161.7
全長(ウイング開状態)
161.7 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
作業幅(ウイング開状態)
161.7 in
質量
1911.4 lb
長さ
67.1 in
全高
36 in
油圧式角度調整 - 中心の左/右
±35 °
浮き
±5 °
ウイングの回転範囲
180 °
最適油圧流量
76 ~ 87 L/min(20 ~ 23 gpm)
最適油圧
200 ~ 230 bar(2,800 ~ 3,300 psi)
インターフェイス形式
スキッドステアカプラ
トリップエッジのタイプ
スチール製
トリップエッジ高さ
5.1 in
トリップエッジ数
1
必要な油圧システム
標準フロー(14ピン電気油圧式)
Cat
作業幅(ウイング閉状態)
108.5 in
Working Width (Wings Closed) (in)
108.5
全長(ウイング閉状態)
116.2 in
Working Width (Wings Open) (in)
173.7
全長(ウイング開状態)
173.7 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
作業幅(ウイング開状態)
173.7 in
質量
1951.1 lb
長さ
67.1 in
全高
36 in
油圧式角度調整 - 中心の左/右
±35 °
浮き
±5 °
ウイングの回転範囲
180 °
最適油圧流量
76 ~ 87 L/min(20 ~ 23 gpm)
最適油圧
200 ~ 230 bar(2,800 ~ 3,300 psi)
インターフェイス形式
スキッドステアカプラ
トリップエッジのタイプ
スチール製
トリップエッジ高さ
5.1 in
トリップエッジ数
1
必要な油圧システム
標準フロー(14ピン電気油圧式)