Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.
Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.
Regenerowane
Niepodlegające zwrotowi
Zestaw
Wymienione
Wybierz sklep
Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności
Ten osprzęt, z niezależnie sterowanymi skrzydłami i możliwością zmiany kąta ustawienia, można adaptować do bieżących potrzeb, zarówno doraźnie, jak i na stałe.
Ten osprzęt, z niezależnie sterowanymi skrzydłami i możliwością zmiany kąta ustawienia, można adaptować do bieżących potrzeb, zarówno doraźnie, jak i na stałe.
Ten osprzęt, z niezależnie sterowanymi skrzydłami i możliwością zmiany kąta ustawienia, można adaptować do bieżących potrzeb, zarówno doraźnie, jak i na stałe.
Ten osprzęt, z niezależnie sterowanymi skrzydłami i możliwością zmiany kąta ustawienia, można adaptować do bieżących potrzeb, zarówno doraźnie, jak i na stałe.
1 - 4 z 4 wyniki(-ów)
1 - 4 z 4 wyniki(-ów)
Cat
Working Width (Wings Closed) (in)
108.5
Working Width (Wings Open) (in)
173.7
Interface Type
Skid Steer Coupler
Szerokość robocza (złożone skrzydła)
121.3 in
Ogólna szerokość (złożone skrzydła)
128.1 in
Ogólna szerokość (rozłożone skrzydła)
195.9 in
Szerokość robocza (rozłożone skrzydła)
195.9 in
Masa
4398.2 lb
Długość
87.6 in
Wysokość całkowita
54.9 in
Hydrauliczny układ sterowania pod kątem – w lewo/w prawo od środka
± 36 stopnia
Pozycja pływająca
± 5 stopni
Ruch obrotowy skrzydeł
180 stopni
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
90–190 l/min (24–50 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego
230–280 barów (3330–4061 psi)
Typ adaptera
Złącze osprzętu Fusion™
Typ ruchomej krawędzi
Stal
Wysokość ruchomej krawędzi
5.3 in
Liczba ruchomych krawędzi
2
Wymagany układ hydrauliczny
3. zawór
Cat
Working Width (Wings Closed) (in)
108.5
Working Width (Wings Open) (in)
173.7
Interface Type
Skid Steer Coupler
Szerokość robocza (złożone skrzydła)
145 in
Ogólna szerokość (złożone skrzydła)
151.8 in
Ogólna szerokość (rozłożone skrzydła)
219.5 in
Szerokość robocza (rozłożone skrzydła)
219.5 in
Masa
4728.9 lb
Długość
87.6 in
Wysokość całkowita
54.9 in
Hydrauliczny układ sterowania pod kątem – w lewo/w prawo od środka
± 36 stopnia
Pozycja pływająca
± 5 stopni
Ruch obrotowy skrzydeł
180 stopni
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
90–190 l/min (24–50 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego
230–280 barów (3330–4061 psi)
Typ adaptera
Złącze osprzętu Fusion™
Typ ruchomej krawędzi
Stal
Wysokość ruchomej krawędzi
5.3 in
Liczba ruchomych krawędzi
2
Wymagany układ hydrauliczny
3. zawór
Cat
Szerokość robocza (złożone skrzydła)
96.5 in
Working Width (Wings Closed) (in)
96.5
Ogólna szerokość (złożone skrzydła)
104.2 in
Working Width (Wings Open) (in)
161.7
Ogólna szerokość (rozłożone skrzydła)
161.7 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Szerokość robocza (rozłożone skrzydła)
161.7 in
Masa
1911.4 lb
Długość
67.1 in
Wysokość całkowita
36 in
Hydrauliczny układ sterowania pod kątem – w lewo/w prawo od środka
± 35 stopni
Pozycja pływająca
± 5 stopni
Ruch obrotowy skrzydeł
180 stopni
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
76–87 l/min (20–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego
200–230 bar (2800–3300 psi)
Typ adaptera
Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Typ ruchomej krawędzi
Stal
Wysokość ruchomej krawędzi
5.1 in
Liczba ruchomych krawędzi
1
Wymagany układ hydrauliczny
Standardowe natężenie przepływu z 14-stykowym zasilaniem elektrycznym
Cat
Szerokość robocza (złożone skrzydła)
108.5 in
Working Width (Wings Closed) (in)
108.5
Ogólna szerokość (złożone skrzydła)
116.2 in
Working Width (Wings Open) (in)
173.7
Ogólna szerokość (rozłożone skrzydła)
173.7 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Szerokość robocza (rozłożone skrzydła)
173.7 in
Masa
1951.1 lb
Długość
67.1 in
Wysokość całkowita
36 in
Hydrauliczny układ sterowania pod kątem – w lewo/w prawo od środka
± 35 stopni
Pozycja pływająca
± 5 stopni
Ruch obrotowy skrzydeł
180 stopni
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
76–87 l/min (20–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego
200–230 bar (2800–3300 psi)
Typ adaptera
Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Typ ruchomej krawędzi
Stal
Wysokość ruchomej krawędzi
5.1 in
Liczba ruchomych krawędzi
1
Wymagany układ hydrauliczny
Standardowe natężenie przepływu z 14-stykowym zasilaniem elektrycznym