この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
トラック ナット
Cat
Thickness (in)
0.945
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M22-1.5
ボルト サイズ(in)
0.8661
マテリアル
亜鉛合金,コーティング流体,炭素鋼
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.26
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
トラック ナット
Cat
Thickness (in)
0.748
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M18-1.5
マテリアル
コーティング流体,炭素鋼
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.102
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
トラック ナット
Cat
Thickness (in)
1.339
Thread
RH Fine
ナット形式
トラック ナット
高さ(in)
1.34
Thread Size (in - TPI) (in)
M24-1.5
マテリアル
炭素鋼,亜鉛合金
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.39
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat®インチ トラック ナット、1-14スレッド
Cat
コーティング
リン酸亜鉛とオイル
ドライブ(in)
1.50
Thickness (in)
1.535
高さ(in)
1.54
Thread
RH Standard
ナット形式
指定なし
マテリアル
鋼製,亜鉛合金,炭素鋼
Thread Size (in - TPI) (in)
1-14
ネジ部サイズ(in)
1-14
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
CAT® M14鋼製トラック ナット
Cat
長さ(in)
4.33
厚さ(in)
0.551
ネジ部
右側ファイン
マテリアル
鋼製,炭素鋼
ナット形式
四角ナット
ネジ部サイズ(in - TPI)(in)
M14-1.5
幅(in)
4.33
Thread Size (in)
0
Drive (in)
0.866
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
トラック ナット
Cat
Thickness (in)
0.906
Nut Type
Hex
Thread Size (in - TPI) (in)
7/8-14
マテリアル
炭素鋼,コーティング流体
Thread Size (in)
0.034
Drive (in)
1.312
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
メートル単位
Cat
Thickness (in)
1.535
Thread
RH Fine
ナット形式
トラック ナット
Thread Size (in - TPI) (in)
M30-2
マテリアル
炭素鋼,亜鉛合金
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.811
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
メートル単位
Cat
Thickness (in)
1.063
Thread
RH Fine
ナット形式
トラック ナット
Thread Size (in - TPI) (in)
M27-2
マテリアル
亜鉛合金,炭素鋼
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.496
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat® Track Nut Mailbox (Square), M24 Thread Size, 1.5mm Thread Pitch
Cat
Hand of Thread
RH
Nut Type
Mailbox (square)
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc
Thickness (in)
1.339
Thread Size (in)
0
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
Iso 898-2 Class 12
Drive (in)
1.496
CAT®ロックナット
Cat
マテリアル明細
鋼
Thickness (in)
0.422
Thread
RH Coarse
ナット形式
六角ナット
ネジ部サイズ(in)
3/4-10
Thread Size (in - TPI) (in)
3/4-10
六角サイズ(in)
1.09
高さ(in)
0.42
マテリアル
炭素鋼,その他の混合: 金属-非金属,亜鉛合金
Drive (in)
1.125
Coating
Zinc
Class or Grade
SAE J995 Grade 8
Hand of Thread
RH
トラック ナット
Cat
Thickness (in)
0.569
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M16-1.5
マテリアル
炭素鋼
Thread Size (in)
0
Drive (in)
0.929
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
CAT®ロックナット
Cat
Thickness (in)
0.421
Thread
RH Coarse
Nut Type
Hex
Thread Size (in - TPI) (in)
7/8-9
六角サイズ(in)
1.31
マテリアル明細
鋼
高さ(in)
0.42
ネジ部サイズ(in)
7/8 - 9
マテリアル
炭素鋼,その他の混合: 金属-非金属,亜鉛合金
Drive (in)
1.313
Coating
Zinc
Class or Grade
SAE J995 Grade 8
Hand of Thread
RH
Cat
マテリアル
亜鉛合金,炭素鋼
Thread Size (in)
0
Nut Type
Round (Spanner or Bearing)
Drive (in)
2.126
Coating
Zinc
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Thickness (in)
2.244
Hand of Thread
RH
足回り用のCat®薄型ロックナットは,コンポーネントのための安全でスペース効率の良いアタッチメントを確保します
Cat
Thickness (in)
0.547
マテリアル
鋼製,亜鉛合金,その他の混合: 金属-非金属,炭素鋼
Thread
RH Coarse
ナット形式
六角
長さ(in)
0.55
ネジ部サイズ(in - TPI)(in)
1-8
六角サイズ(in)
1.0
コーティング
電気めっき亜鉛
Thread Size (in)
0.039
Drive (in)
1.5
Class or Grade
SAE J995 Grade 8
Hand of Thread
RH
Cat®インチ トラック ナット、1-14スレッド
Cat
コーティング
リン酸亜鉛とオイル
ドライブ(in)
1.46
Thickness (in)
1.339
高さ(in)
1.34
Thread
RH Standard
ナット形式
指定なし
マテリアル
鋼製,炭素鋼,亜鉛合金
Thread Size (in - TPI) (in)
1-14
ネジ部サイズ(in)
1-14
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat®メトリックウェルナット、M39x3 x 1スレッド
Cat
コーティング
リン酸亜鉛とオイル
Thickness (in)
1.969
Thread
RH Fine
ナット形式
トラック ナット
マテリアル
鋼製,炭素鋼,亜鉛合金
Thread Size (in - TPI) (in)
M39-3
Thread Size (in)
0
Drive (in)
2.362
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
61の1~16 結果
61の1~16 結果