Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.
Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.
Відновлені
Не підлягає поверненню
Комплект
Замінено
Гусенична гайка
Гусенична гайка
Cat® дюймів Направляюча гайка, різьба 1-14
Гусенична гайка
Сталева гусенична гайка Cat® M14
Показник
Гусенична гайка
Cat® Track Nut Mailbox (Square), M24 Thread Size, 1.5mm Thread Pitch
Показник
Контргайка Cat®
Гусенична гайка
Контргайка Cat®
Тонка контргайка Cat® для ходової частини забезпечує надійне та компактне кріплення компонентів
Cat® дюймів Направляюча гайка, різьба 1-14
Метрична колійна гайка Cat®, різьба M39x3
1 - 16 з 64 результати
1 - 16 з 64 результати
Cat
Товщина (дюйми)
0,945
Різьба
Відносна вологість Fine
Тип гайки
Квадратна Гайка
Розмір різьби (дюйми – TPI) (дюйми)
M22-1.5
Матеріал
Цинковий сплав, Вуглецева сталь, Фарбувальна рідина
Розмір болта (дюйми)
0,8661
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.26
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Товщина (дюйми)
0,748
Різьба
Відносна вологість Fine
Тип гайки
Квадратна Гайка
Розмір різьби (дюйми – TPI) (дюйми)
M18-1.5
Матеріал
Фарбувальна рідина, Вуглецева сталь
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.102
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Покриття
Фосфат цинку + олія
Привод (дюйми)
1.50
Товщина (дюйми)
1,535
Різьба
Правосторонній стандарт
Висота (дюйми)
1,54
Тип гайки
Для поштової скриньки (квадрат)
Матеріал
Сталь, Вуглецева сталь, Цинковий сплав
Розмір різьби (дюйми – TPI) (дюйми)
1-14
Розмір різьби (дюйми)
1-14
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Товщина (дюйми)
1,339
Різьба
Відносна вологість Fine
Тип гайки
Для поштової скриньки (квадрат)
Висота (дюйми)
1,34
Розмір різьби (дюйми – TPI) (дюйми)
M24-1.5
Матеріал
Вуглецева сталь, Цинковий сплав
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.39
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Довжина (дюйми)
4,33
Товщина (дюйми)
0,551
Різьба
Відносна вологість Fine
Матеріал
Сталь, Вуглецева сталь
Тип гайки
Квадратна Гайка
Розмір різьби (дюйми – TPI) (дюйми)
M14-1.5
Ширина (дюйми)
4,33
Thread Size (in)
0
Drive (in)
0.866
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Товщина (дюйми)
1,535
Різьба
Відносна вологість Fine
Тип гайки
Для поштової скриньки (квадрат)
Розмір різьби (дюйми – TPI) (дюйми)
M30-2
Матеріал
Вуглецева сталь, Цинковий сплав
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.811
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Товщина (дюйми)
0,906
Тип гайки
Шестигранна гайка
Розмір різьби (дюйми – TPI) (дюйми)
7/8-14
Матеріал
Вуглецева сталь, Фарбувальна рідина
Thread Size (in)
0.034
Drive (in)
1.312
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Hand of Thread
RH
Nut Type
Mailbox (square)
Material
Carbon Steel, Alloy Zinc
Thickness (in)
1,339
Thread Size (in)
0
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
Iso 898-2 Class 12
Drive (in)
1.496
Cat
Товщина (дюйми)
1,063
Різьба
Відносна вологість Fine
Тип гайки
Квадратна Гайка
Розмір різьби (дюйми – TPI) (дюйми)
M27-2
Матеріал
Вуглецева сталь, Цинковий сплав
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.496
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Опис матеріалу
Сталь
Товщина (дюйми)
0,422
Різьба
RH грубий
Тип гайки
Шестигранна гайка
Розмір різьби (дюйми – TPI) (дюйми)
3/4-10
Розмір різьби (дюйми)
3/4-10
Розмір шестигранника (дюйми)
1,09
Висота (дюйми)
0,42
Матеріал
Вуглецева сталь, Інші змішані: Металевий/неметалевий, Цинковий сплав
Drive (in)
1.125
Coating
Zinc
Class or Grade
SAE J995 Grade 8
Hand of Thread
RH
Cat
Товщина (дюйми)
0,569
Різьба
Відносна вологість Fine
Тип гайки
Квадратна Гайка
Розмір різьби (дюйми – TPI) (дюйми)
M16-1.5
Матеріал
Вуглецева сталь
Thread Size (in)
0
Drive (in)
0.929
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Товщина (дюйми)
0,421
Різьба
RH грубий
Тип гайки
Шестигранна гайка
Розмір різьби (дюйми – TPI) (дюйми)
7/8-9
Висота (дюйми)
0,42
Опис матеріалу
Сталь
Розмір різьби (дюйми)
7/8-9
Матеріал
Інші змішані: Металевий/неметалевий, Вуглецева сталь, Цинковий сплав
Розмір шестигранника (дюйми)
1,31
Drive (in)
1.313
Coating
Zinc
Class or Grade
SAE J995 Grade 8
Hand of Thread
RH
Cat
Матеріал
Вуглецева сталь, Цинковий сплав
Thread Size (in)
0
Nut Type
Round (Spanner or Bearing)
Drive (in)
2.126
Coating
Zinc
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Thickness (in)
2,244
Hand of Thread
RH
Cat
Товщина (дюйми)
0,547
Різьба
RH грубий
Матеріал
Сталь, Вуглецева сталь, Інші змішані: Металевий/неметалевий, Цинковий сплав
Тип гайки
Шестигранна гайка
Довжина (дюйми)
0,55
Розмір різьби (дюйми – TPI) (дюйми)
1-8
Розмір шестигранника (дюйми)
1,0
Покриття
Гальванічне цинкування
Thread Size (in)
0.039
Drive (in)
1.5
Class or Grade
SAE J995 Grade 8
Hand of Thread
RH
Cat
Покриття
Фосфат цинку + олія
Привод (дюйми)
1,46
Товщина (дюйми)
1,339
Різьба
Правосторонній стандарт
Висота (дюйми)
1,34
Тип гайки
Для поштової скриньки (квадрат)
Матеріал
Сталь, Цинковий сплав, Вуглецева сталь
Розмір різьби (дюйми – TPI) (дюйми)
1-14
Розмір різьби (дюйми)
1-14
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Покриття
Фосфат цинку + олія
Товщина (дюйми)
1,969
Різьба
Відносна вологість Fine
Тип гайки
Для поштової скриньки (квадрат)
Матеріал
Сталь, Вуглецева сталь, Цинковий сплав
Розмір різьби (дюйми – TPI) (дюйми)
M39-3
Thread Size (in)
0
Drive (in)
2.362
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH