Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸರಬರಾಜುಪರಿಕರಗಳುರಾಚೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕೆಟ್‌ಗಳುಸಾಕೆಟ್ಗಳು241-0863: ಸಾಕೆಟ್ (3/8 ಇಂಚಿನ ಡ್ರೈವ್)
ಹೋಮ್ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸರಬರಾಜುಪರಿಕರಗಳುರಾಚೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕೆಟ್‌ಗಳುಸಾಕೆಟ್ಗಳು241-0863: ಸಾಕೆಟ್ (3/8 ಇಂಚಿನ ಡ್ರೈವ್)
241-0863: ಸಾಕೆಟ್ (3/8 ಇಂಚಿನ ಡ್ರೈವ್)

Cat® Fractional Twist Socket removes damaged, rounded nuts and bolts by providing a secure grip and applying maximum torque for smooth extraction

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
241-0863: ಸಾಕೆಟ್ (3/8 ಇಂಚಿನ ಡ್ರೈವ್)
241-0863: ಸಾಕೆಟ್ (3/8 ಇಂಚಿನ ಡ್ರೈವ್)
241-0863: ಸಾಕೆಟ್ (3/8 ಇಂಚಿನ ಡ್ರೈವ್)

Cat® Fractional Twist Socket removes damaged, rounded nuts and bolts by providing a secure grip and applying maximum torque for smooth extraction

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 241-0863 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

The Fractional Twist Socket addresses the challenge of removing damaged and rounded nuts and bolts from equipment. This socket provides a firm grip on even the most worn and stripped fasteners, ensuring their easy extraction without further damage. Its accurate-engineered teeth dig into the damaged nut and bolt, offering maximum torque and leverage, which allows for quick and efficient removal.

Attributes:
• Resistant to wear and deformation under high torque conditions.
• Provided with 3/8 inch Square drive for compatibility.
• Features an accurate fit to prevent slippage and damage to fasteners.
• Provides 6 fluted sockets grip onto fastener and tighten as more torque is applied.

Applications:
The Fractional Twist Socket is applied directly to damaged and rounded nuts and bolts located throughout the equipment, commonly used during maintenance or repair procedures on fasteners found in different equipment assemblies.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 241-0863 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
Weight (kg): 0.045
Weight (lb): 0.099
ಉದ್ದ (mm): 31.8
ಉದ್ದ (in): 1.252
Hex Size (mm): 14.0
Hex Size (in): 0.551
Material: Steel
Square Drive (in): 3/8"
ಗಾತ್ರ (mm): 14
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ