Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಬಾರ್‌ಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್‌ಗಳುಅನಿಯಮಿತ ಫಲಕಗಳು515-2751: ಫ್ರಂಟ್ ಗೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಪ್ಲೇಟ್
ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಬಾರ್‌ಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್‌ಗಳುಅನಿಯಮಿತ ಫಲಕಗಳು515-2751: ಫ್ರಂಟ್ ಗೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಪ್ಲೇಟ್
515-2751: ಫ್ರಂಟ್ ಗೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಪ್ಲೇಟ್

Cat® Front Gear Housing Clamp Plate is used to secure the front gear housing, front plate, and gasket in an engine

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
515-2751: ಫ್ರಂಟ್ ಗೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಪ್ಲೇಟ್
515-2751: ಫ್ರಂಟ್ ಗೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಪ್ಲೇಟ್
515-2751: ಫ್ರಂಟ್ ಗೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಪ್ಲೇಟ್
515-2751: ಫ್ರಂಟ್ ಗೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಪ್ಲೇಟ್
515-2751: ಫ್ರಂಟ್ ಗೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಪ್ಲೇಟ್

Cat® Front Gear Housing Clamp Plate is used to secure the front gear housing, front plate, and gasket in an engine

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 515-2751 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

A Front Gear Housing Clamp Plate helps in ensuring proper alignment and sealing of the front gear housing, which houses the engine components such as the timing gears, oil pump, and front crankshaft seal. It is made of a sturdy material, capable of withstanding the forces and vibrations generated by the engine. It is positioned with the front gear housing and the front plate, connecting and clamping the parts. The front plate is placed against the front gear housing, with the gasket positioned in between to create a seal. This clamp plate is then placed over the assembly, aligning with the bolt holes on the front gear housing and front plate.

Attributes:
• Ensures the housing remains firmly attached, minimizing the risk of misalignment or movement during engine operation
• Provided with 2 mounting holes to fit the fastener of size M8

Applications:
A Front Gear Housing Clamp Plate provides a secure and robust connection between the front gear housing and the front plate. It ensures that the front gear housing remains securely in place while providing even pressure across the gasket, promoting a reliable and leak-free seal.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 515-2751 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು
Material: Carbon Steel,Corrosion Preventative Fluid
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 515-2751 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವೈಬ್ರೇಟರಿ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್‌

CC4.0 CB4.0 CB4.4

ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್

CC2.7 GC CC2.6 CC2.7 CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB4.4 CB2.9 CB4.0 CB2.7 GC

ಪೇವಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್

CC2.7 CB2.7 CB2.5 CB-22B

ಎಂಜಿನ್ - ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್

C1.5DE13.5

ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್

CB2.7 GC CC2.7 GC CB22B CB2.5 GC

ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೀಲ್ ಲೋಡರ್

903 902 901

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಂಜಿನ್

C2.2 C1.7 C1.5

ಕಾಂಪಾಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲೋಡರ್

249D 249D3 239D 239D3

ಪವರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್

XQ35

ಎಂಜಿನ್

C2.2 C1.7

ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್‌

C2.2DE18E3 C2.2 C2.2 GEN S D20 XQ35 C1.1 D25 C1.5 D30 XQP20 XQ20T4F

ಸ್ಕಿಡ್ ಸ್ಟೀರ್ ಲೋಡರ್

249D3 226D3 226D 232D 232D3 236D3

ಎಂಜಿನ್ - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್

XQ20

ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್

CB-34B XW CC-24B CB-24B CB-32B CB-36B CC-34B CB-22B CB-34B

ಮಿನಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್‌ ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ

304 305 304CR 303.5CR 305.5 CR 305.5 GC 305 CR

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ