ಹೋಮ್ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುಇಂಜಿನ್ಗಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಜಿನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳು635-6092: ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜರ್ ಕಿಟ್

ಈ ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

549-5430: ಪ್ಲೇಟ್-CAT

ಪ್ರಮಾಣ: 1

1ರಲ್ಲಿ1ರಿಂದ1ವರೆಗೆತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 635-6092 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Turbochargers reduce owning and operating costs by increased service interval timing, improved altitude and turndown capability and improved uptime

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ‌ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.P65Warnings.ca.gov ಗೆ ಹೋಗಿ.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 635-6092 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

    Material:

    Corrosion Preventative Fluid

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 635-6092 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಫಿಲ್‌ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

816K 816

ಮೊಬೈಲ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್‌ ಪವರ್ ಯುನಿಟ್‌

330 MHPU

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಂಜಿನ್

C7.1

ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಪೇವರ್‍

AP1055 AP-1055F

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್

TR16-C7.1

ವೀಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ಡರ್

545D 535D 555D

ವೀಲ್ ಲೋಡರ್

814K 962L 950M 962 950L 962M

ವೀಲ್ ಡೋಜರ್​

814 814K

ಸಾಯಿಲ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

815K 815

ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ

330 333 336 GC

ಕೀ

ಕೀ

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ