Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಮಾಹಿತಿ, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತುಗಳುಚಲನಚಿತ್ರಗಳುಸೂಚನಾತ್ಮಕ322-5573: ಫಿಲ್ಮ್-ಸ್ಟೆರಿನ್
ಹೋಮ್
ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಮಾಹಿತಿ, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತುಗಳುಚಲನಚಿತ್ರಗಳುಸೂಚನಾತ್ಮಕ
322-5573: ಫಿಲ್ಮ್-ಸ್ಟೆರಿನ್
322-5573: ಫಿಲ್ಮ್-ಸ್ಟೆರಿನ್

Cat® Instruction Film For Steering Notice

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
322-5573: ಫಿಲ್ಮ್-ಸ್ಟೆರಿನ್
322-5573: ಫಿಲ್ಮ್-ಸ್ಟೆರಿನ್
322-5573: ಫಿಲ್ಮ್-ಸ್ಟೆರಿನ್
322-5573: ಫಿಲ್ಮ್-ಸ್ಟೆರಿನ್
322-5573: ಫಿಲ್ಮ್-ಸ್ಟೆರಿನ್

Cat® Instruction Film For Steering Notice

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Description:
Instruction films for steering are typically designed to instruct drivers on how to operate a vehicle's steering system safely and effectively. It instructs the basics of using the steering wheel to turn the vehicle in different directions, to improve the operator's understanding of the sensitivity of the steering system and how to make minor or major adjustments to the vehicle's direction.

Attributes:
• Displays the right use of steering.
• Black background, white characters, and symbols.

Applications:
Instruction films for steering should be clear, concise, and easy to follow, using visual aids and step-by-step instructions to help viewers understand and retain the information presented. It is extensively used in Cat D11T, D5, D6, D6E, D6T, D7E, D8, D8R, D8T, D9, and D9T Track Type Tractor.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡೈ (2-ಈಥೈಲ್‍ಹೆಕ್ಸೈಲ್) ಥಾಲೇಟ್ (ಡಿಇಹೆಚ್‍ಪಿ) ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Instruction films for steering are typically designed to instruct drivers on how to operate a vehicle's steering system safely and effectively. It instructs the basics of using the steering wheel to turn the vehicle in different directions, to improve the operator's understanding of the sensitivity of the steering system and how to make minor or major adjustments to the vehicle's direction.

Attributes:
• Displays the right use of steering.
• Black background, white characters, and symbols.

Applications:
Instruction films for steering should be clear, concise, and easy to follow, using visual aids and step-by-step instructions to help viewers understand and retain the information presented. It is extensively used in Cat D11T, D5, D6, D6E, D6T, D7E, D8, D8R, D8T, D9, and D9T Track Type Tractor.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡೈ (2-ಈಥೈಲ್‍ಹೆಕ್ಸೈಲ್) ಥಾಲೇಟ್ (ಡಿಇಹೆಚ್‍ಪಿ) ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
Length (in): 1.97
Length (mm): 50
Thickness (in): 0.01
Thickness (mm): 0.18
Width (in): 1.18
Width (mm): 30
Material: Polycarbonate Plastic
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
Length (in): 1.97
Length (mm): 50
Thickness (in): 0.01
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Track-Type Tractor
D9TD8TD6TD6T XWD6T LGPD6T LGPPATD8RD8GCD6T XL PATD6T XW PATD7E LGPD6T XLD7ED8 GCD8
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Track-Type Tractor
D9TD8TD6TD6T XWD6T LGPD6T LGPPATD8RD8GCD6T XL PATD6T XW PATD7E LGPD6T XLD7ED8 GCD8
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
322-5573 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
322-5573 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 322-5573 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Description:
Instruction films for steering are typically designed to instruct drivers on how to operate a vehicle's steering system safely and effectively. It instructs the basics of using the steering wheel to turn the vehicle in different directions, to improve the operator's understanding of the sensitivity of the steering system and how to make minor or major adjustments to the vehicle's direction.

Attributes:
• Displays the right use of steering.
• Black background, white characters, and symbols.

Applications:
Instruction films for steering should be clear, concise, and easy to follow, using visual aids and step-by-step instructions to help viewers understand and retain the information presented. It is extensively used in Cat D11T, D5, D6, D6E, D6T, D7E, D8, D8R, D8T, D9, and D9T Track Type Tractor.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡೈ (2-ಈಥೈಲ್‍ಹೆಕ್ಸೈಲ್) ಥಾಲೇಟ್ (ಡಿಇಹೆಚ್‍ಪಿ) ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 322-5573 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
Length (in): 1.97
Length (mm): 50
Thickness (in): 0.01
Thickness (mm): 0.18
Width (in): 1.18
Width (mm): 30
Material: Polycarbonate Plastic
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 322-5573 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

TRACK-TYPE TRACTOR

D9T D8T D6T D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D8R D8GC D6T XL PAT D6T XW PAT D7E LGP D6T XL D7E D8 GC D8

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ