Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಬೇರಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬುಶಿಂಗ್ಗಳುರೋಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್493-3807: ಬೇರಿಂಗ್-ಕೋನ್
ಹೋಮ್
ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಬೇರಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬುಶಿಂಗ್ಗಳುರೋಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್
493-3807: ಬೇರಿಂಗ್-ಕೋನ್
493-3807: ಬೇರಿಂಗ್-ಕೋನ್

Cat® ಟೇಪರಡ್ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ (ಕೋನ್ ಮಾತ್ರ)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
493-3807: ಬೇರಿಂಗ್-ಕೋನ್
493-3807: ಬೇರಿಂಗ್-ಕೋನ್
493-3807: ಬೇರಿಂಗ್-ಕೋನ್
493-3807: ಬೇರಿಂಗ್-ಕೋನ್
493-3807: ಬೇರಿಂಗ್-ಕೋನ್

Cat® ಟೇಪರಡ್ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ (ಕೋನ್ ಮಾತ್ರ)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Description:
Tapered Roller Bearings reduce friction and provide protection between mating parts. They are specifically designed to handle large radial and thrust loads.

Attributes:
• Inside Diameter: 146.050 mm (5.750 in)
• Width: 82.550 mm (3.250 in)
• Caterpillar spends significant amounts of time and money on research and development to ensure every Cat bearing meets specific design and application requirements. Many incorporate one or more special features not found in industry standard bearings. The net result is a reduction in the number of repairs required, along with reduced downtime and operating costs.

Application:
Cat bearings are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Tapered Roller Bearings reduce friction and provide protection between mating parts. They are specifically designed to handle large radial and thrust loads.

Attributes:
• Inside Diameter: 146.050 mm (5.750 in)
• Width: 82.550 mm (3.250 in)
• Caterpillar spends significant amounts of time and money on research and development to ensure every Cat bearing meets specific design and application requirements. Many incorporate one or more special features not found in industry standard bearings. The net result is a reduction in the number of repairs required, along with reduced downtime and operating costs.

Application:
Cat bearings are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 146.050
ಅಗಲ (mm): 82.550
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 5.750
ಅಗಲ (in): 3.250
Material: Alloy Steel
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 146.050
ಅಗಲ (mm): 82.550
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 5.750
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Rotary Drill
MD6250MD6310
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Rotary Drill
MD6250MD6310
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
493-3807 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ