Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치178-1628: 10.16mm 외경 나사산 인서트
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치178-1628: 10.16mm 외경 나사산 인서트
178-1628: 10.16mm 외경 나사산 인서트

Cat® 10.16mm Outer Diameter Threaded Insert provides a secure mounting point for Screws or Bolts

브랜드: Cat

제품 이미지
178-1628: 10.16mm 외경 나사산 인서트
178-1628: 10.16mm 외경 나사산 인서트
178-1628: 10.16mm 외경 나사산 인서트
178-1628: 10.16mm 외경 나사산 인서트
178-1628: 10.16mm 외경 나사산 인서트

Cat® 10.16mm Outer Diameter Threaded Insert provides a secure mounting point for Screws or Bolts

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 178-1628 사양

측정 단위

미국미터법
Flange Diameter (mm): 10.2
Body Diameter (in): 0.4
Flange Diameter (in): 0.4
Body Diameter (mm): 9.5
Hex Size (in): 13.0
Length (mm): 13.1
Length (in): 0.5
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
Thread: 1/4 -20
더 보기
부품 번호 178-1628의 호환 가능 모델

오프 하이웨이 트럭

794 AC 796 AC 798 AC 798

트럭

794 AC MT4400D AC

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료