어탯치먼트오거218-3206: A11, 1톤 미니 굴삭기
어탯치먼트오거218-3206: A11, 1톤 미니 굴삭기
218-3206: A11, 1톤 미니 굴삭기

Cat® 오거는 건설, 농업, 조경 분야에서 기초 작업, 울타리/표지판 설치, 나무/관목 식재 등에 필요한 구멍을 파는 용도로 사용합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
218-3206: A11, 1톤 미니 굴삭기
218-3206: A11, 1톤 미니 굴삭기
218-3206: A11, 1톤 미니 굴삭기
218-3206: A11, 1톤 미니 굴삭기
218-3206: A11, 1톤 미니 굴삭기
218-3206: A11, 1톤 미니 굴삭기
218-3206: A11, 1톤 미니 굴삭기
218-3206: A11, 1톤 미니 굴삭기
218-3206: A11, 1톤 미니 굴삭기
218-3206: A11, 1톤 미니 굴삭기
218-3206: A11, 1톤 미니 굴삭기

Cat® 오거는 건설, 농업, 조경 분야에서 기초 작업, 울타리/표지판 설치, 나무/관목 식재 등에 필요한 구멍을 파는 용도로 사용합니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 218-3206 사양

측정 단위

미국미터법
최대 압력에서의 구동축 토크: 1105 N·m
최대 압력에서의 구동축 토크: 815 lb/ft
구동 방법: 제로터 모터 - 직접 구동
장착 브래킷 설계: 1톤 미니 굴삭기 핀 고정
필수 유압: 표준 유속
최적 유압 흐름: 75~90L/min(20~24gpm)
최적 유압: 105~150bar(1523~2176psi)
전체 폭 - 브래킷 포함: 280 mm
전체 폭 - 브래킷 포함: 11 in
전체 길이 - 브래킷 포함: 11 in
전체 길이 - 브래킷 포함: 280 mm
전체 높이: 35.4 in
전체 높이: 900 mm
하우징 직경: 11 in
하우징 직경: 280 mm
Torque (lb.ft): 815
Torque (N·m): 1105
스윙 범위(앞/뒤): 36도
스윙 범위(L/R): 76도
무게: 174.2 lb
무게: 79 kg
모터 배기량: 24 in³
모터 배기량: 393 cm³
최대 흐름에서의 비트 속도: 191rpm
육각 출력 축 크기: 51 mm
육각 출력 축 크기: 2 in
Mounting Bracket Design: Mini Excavator
undefined: 102~457mm(4~18in)
Machine Type: 굴삭기,미니 굴삭기
더 보기
부품 번호 218-3206의 호환 가능 모델

오거

A7B A11

미니 유압식 굴삭기

301.7D CR 301.4C 301.7D

더 보기
관련 부품
388-9661: 1,000mm(39인치)
388-9661: 1,000mm(39인치)

도랑 청소, 경사면 작업, 그레이딩 작업 및 기타 마감 작업용.

가격 확인
147-1029: 800mm(32인치)
147-1029: 800mm(32인치)

배수로 청소, 경사 작업, 그레이딩 작업 등을 비롯해 다른 마무리 작업에 사용합니다.

가격 확인
388-9661
388-9661: 1,000mm(39인치)
가격 확인
147-1029
147-1029: 800mm(32인치)
가격 확인
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료