Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

어탯치먼트버킷-중형 휠 로더345-2816: 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착
어탯치먼트버킷-중형 휠 로더345-2816: 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착
345-2816: 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착

범용 Performance 시리즈 버킷은 다양한 용도 및 자재와 관련된 정지, 레벨링, 덤프 작업뿐 아니라 적재 및 운반 작업에서도 더 높은 채움 계수 및 자재 보관력을 제공합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
345-2816: 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착
345-2816: 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착
345-2816: 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착
345-2816: 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착
345-2816: 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착
345-2816: 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착
345-2816: 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착
345-2816: 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착

범용 Performance 시리즈 버킷은 다양한 용도 및 자재와 관련된 정지, 레벨링, 덤프 작업뿐 아니라 적재 및 운반 작업에서도 더 높은 채움 계수 및 자재 보관력을 제공합니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 345-2816에 대한 설명

Cat® 범용 Performance 시리즈 버킷은 자재 비축, 재취급, 굴삭, 제방 적재 작업 시 훌륭한 전방향 성능을 발휘합니다. 명칭에서 암시하듯 이 버킷은 제방 적재뿐 아니라 비축된 자재를 적재할 때도 훌륭한 성능을 발휘합니다. Performance 시리즈 버킷은 계통을 통해 버킷 형상을 장비의 링키지, 중량, 리프트 및 틸트 용량과 균형을 맞춥니다. 이로써 버킷이 성능 및 생산성 측면에서 최적화되고, 생산에 사용할 수 있도록 준비됩니다. 이러한 설계의 장점 덕분에 채움 계수와 자재 보관력이 향상됩니다.

더 보기
부품 번호 345-2816 사양

측정 단위

미국미터법
폭: 2528 mm
폭: 99.5 in
높이: 55.8 in
높이: 1418 mm
무게: 2134.1 lb
무게: 968 kg
길이: 53.7 in
길이: 1365 mm
용량: 3.5 yd³
용량: 2.7 m³
Rated Capacity (m3): 2.7
Rated Capacity (yd3): 3.5
베이스 엣지 두께: 1 in
베이스 엣지 두께: 25 mm
인터페이스 유형: 핀 부착
Width (in): 99.5
Width (mm): 2528
Ground Engaging Tools: Base Edge
더 보기
부품 번호 345-2816의 호환 가능 모델

콤팩트 휠 로더

938

휠 로더

938K 938M 938

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료