설명:
인장 스프링은 일반적으로 제어 조절기에 사용되며, 작동 조건에서 일관되고 신뢰할 수 있는 당기는 힘을 제공할 수 있으며, 조절기의 다른 구성품에 의해 생성된 힘을 상쇄하여 기계 또는 장치의 속도를 조절하는 데 도움이 되도록 조절기에 사용됩니다. 스프링은 하중/힘이 가해지면 특정 길이로 늘어나며 에너지를 흡수하여 당기는 힘에 대한 저항을 생성합니다.
특성:
• 정확한 사양으로 제조되었으며 내구성, 신뢰성 및 생산성을 위해 제작되었습니다.
• 초기 장력은 .604 N/mm로 유지됩니다.
• 우측에 권선 나선형 코일이 제공되어 모양과 안정성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
작업:
인장 스프링은 거버너의 제어를 조절하는 데 사용됩니다. Cat 3406 엔진(피스톤), 611, 613C 및 615C 휠 트랙터 스크레이퍼, 910E, 910F, IT12B, IT12F, IT14B 및 IT14F 휠 로더, D250E, D25D, D300D, D300E, D300E, D30D, D350D, D350E, D400D, D400E 및 D40D 굴절식 트럭, D3C 및 D40C 트랙형 트랙터, FGC33, FGC35, FGC35C, FGC40, FGC45, FGC50C, T100D, T125D, T150D 및 T60D, T70D, T80D, T90D, TC100D, TC120D 리프트 트럭, SGT 셀프 가이드 장비, TH35 및 TR35 동력전달장치.