Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링기타 실6L-1597: 0.31 mm 길이 거버너 개스킷
하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링기타 실6L-1597: 0.31 mm 길이 거버너 개스킷
6L-1597: 0.31 mm 길이 거버너 개스킷

개스킷

브랜드: Cat

제품 이미지
6L-1597: 0.31 mm 길이 거버너 개스킷
6L-1597: 0.31 mm 길이 거버너 개스킷
6L-1597: 0.31 mm 길이 거버너 개스킷
6L-1597: 0.31 mm 길이 거버너 개스킷
6L-1597: 0.31 mm 길이 거버너 개스킷

개스킷

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 6L-1597 사양
전체 폭(mm): 67.0
전체 길이(mm): 89.0
Material: Rubber Gasket Gasket
더 보기
부품 번호 6L-1597의 호환 가능 모델

발전기 세트

3408C 3412C 3406C

트랙터

772B 768C

선박용 엔진

D334 D336 D330A D330B D330C 3306B D333A D333B D333C 3408B 3408C 3412C 3304 3306 3304B 3412 3406C D349 3408 D346 D348 D343

트럭 엔진

1673B 1673 1676 3408B 3408 3406

배관

589

리퍼

9 8 10

매립용 콤팩터

826C

발전기 세트 엔진

3406C 3306 3304 3406B 3412 3408B 3408C 3412C 3304B 3406 3408 3306B

윈치

59N 59L 58L 59 58

엔진 - 산업용

3406B

트랙형 트랙터

D8L D9L D9N D10N

휠 스크레이퍼

657E

트럭

769C 773B

냉각 플레이너

PR-1000C PR-1000 PR-450C PR-450 PM-565 PR-750B

토양 다짐 장비

825C

휠 트랙터

651E 657E 633D 621 639D 631D 631E 637D 637E

발전기

SR4 WEG

휠 로더

980 992 988B 992B 980C 992C

불도저

10SU 10U 8A 824S 8S 8U 825 9C 9U 9S 9SU 834U 834S

휠 도저

834B 824C

산업용 엔진

3304 3306 D320A 3412 D333C 3406C D343 D348 D349 D346 3406 3412C 3408B 3408C D330C

엔진 - 장비

3408 3208

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료