HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresOutros Selos6L-1597: Junta do Governador com 0,31 mm de Espessura
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresOutros Selos
6L-1597: Junta do Governador com 0,31 mm de Espessura
6L-1597: Junta do Governador com 0,31 mm de Espessura

Junta

Marca: Cat

Imagens do Produto
6L-1597: Junta do Governador com 0,31 mm de Espessura
6L-1597: Junta do Governador com 0,31 mm de Espessura
6L-1597: Junta do Governador com 0,31 mm de Espessura
6L-1597: Junta do Governador com 0,31 mm de Espessura
6L-1597: Junta do Governador com 0,31 mm de Espessura

Junta

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
6L-15976L-1597
5P-07965P-0796
4J-75334J-7533
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 6L-1597
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 6L-1597
Largura Total - (mm): 67
Comprimento Total (mm): 89
Material: Rubber Gasket Gasket
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 6L-1597

PRODUTOS MARÍTIMOS

3408C 3412C 3406C D334 D336 D330A D330B D330C 3306B D333A D333B D333C 3408B 3408C 3412C 3304 3306 3304B 3412 3406C D349 3408 D346 D348 D343

GERADOR

SR4 WEG

TRATOR DE RODAS

834B 824C 980 992 988B 992B 980C 992C

ROLO COMPRESSOR

825C 826C

MOTOR - GRUPO GERADOR

3406C 3306 3304 3406B 3412 3408B 3408C 3412C 3304B 3406 3408 3306B

TRATOR DE ESTEIRAS

D8L D9L D9N D10N 9 8 10 10SU 10U 8A 824S 8S 8U 825 9C 9U 9S 9SU 834U 834S

MOTOR - CAMINHÃO

1673B 1673 1676 3408B 3408 3406

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

769C 773B 772B 768C

MOTOR - MÁQUINA

3408 3208

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

651E 657E 633D 621 639D 631D 631E 637D 637E 657E

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B 3304 3306 D320A 3412 D333C 3406C D343 D348 D349 D346 3406 3412C 3408B 3408C D330C

ASSENTADOR DE TUBOS

589

FERRAMENTA DE TRABALHO

PR-1000C PR-1000 PR-450C PR-450 PM-565 PR-750B

TRATOR FLORESTAL DE ESTEIRAS

59N 59L 58L 59 58

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista