Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사115-6929: M10-1.5 x 25mm 12-Point Head Bolt
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사115-6929: M10-1.5 x 25mm 12-Point Head Bolt
115-6929: M10-1.5 x 25mm 12-Point Head Bolt

12 Point Head Bolt

브랜드: Cat

제품 이미지
115-6929: M10-1.5 x 25mm 12-Point Head Bolt
115-6929: M10-1.5 x 25mm 12-Point Head Bolt
115-6929: M10-1.5 x 25mm 12-Point Head Bolt
115-6929: M10-1.5 x 25mm 12-Point Head Bolt
115-6929: M10-1.5 x 25mm 12-Point Head Bolt

12 Point Head Bolt

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 115-6929 사양

측정 단위

미국미터법
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Bolt Length (in): 0.984
Flange Diameter (mm): 16.0
Bolt Length (mm): 25.0
Bolt Type: 12 Point Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0.177
Grip Length (mm): 4.5
자재: 합금강,강철,합금 아연,저합금강
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Head Diameter (in): 0.62
Head Diameter (mm): 15.8
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
더 보기
부품 번호 115-6929의 호환 가능 모델

재생 에너지

ETS1500 PGS1260 PGS840

텔레핸들러

TH210 TH215

굴삭기

312 GX 312 GC

해양 제품

C175-16

석유 제품

C175-16

배관

PL83 583T

휠 로더

990 II 966H 972H 990

트랙형 트랙터

D7R II

휠 도저

844

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료