Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar115-6929: 12 Noktalı Kafalı Cıvata
Ana sayfa
Donanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar
115-6929: 12 Noktalı Kafalı Cıvata
115-6929: 12 Noktalı Kafalı Cıvata

Cat® 12 Noktalı Kafalı Cıvata

Marka: Cat

Ürün Resimleri
115-6929: 12 Noktalı Kafalı Cıvata
115-6929: 12 Noktalı Kafalı Cıvata
115-6929: 12 Noktalı Kafalı Cıvata
115-6929: 12 Noktalı Kafalı Cıvata
115-6929: 12 Noktalı Kafalı Cıvata

Cat® 12 Noktalı Kafalı Cıvata

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Uyum Sağlar mı?Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Ekipman ekle
Uygun mu yoksa onarım mı istiyorsunuz? Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
115-6929 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
115-6929 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Cıvata Uzunluğu (inç): 0.984
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Cıvata Uzunluğu (mm): 25,0
Flange Diameter (mm): 16,0
Cıvata Tipi: 12 Noktalı Kafalı Cıvata
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,177
Grip Length (mm): 4,5
Malzeme: Düşük Alaşımlı Çelik,Alaşımlı Çinko,Çelik Alaşım,ÇELİK
Başlık Çapı (mm): 15,8
Başlık Çapı (inç): 0,62
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Daha fazla göster
115-6929 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

312 GX 312 GC

TELESKOPİK TAŞIYICI

TH210 TH215

TEKERLEKLİ DOZER

844

BORU DÖŞEYİCİ

PL83 583T

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

990 II 966H 972H 990

PETROL ÜRÜNLERİ

C175-16

PALETLİ DOZER

D7R II

DENİZCİLİK ÜRÜNLERİ

C175-16

YENİLENEBİLİR ENERJİ

ETS1500 PGS1260 PGS840

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin