조정 가능한 조향 제어 계량 펌프는 조향 실린더 또는 액추에이터로의 작동유 유량을 조절하기 위해 유압 조향 계통에 일반적으로 사용되는 구성품입니다. 이를 통해 운전자의 선호도나 특정 작동 조건에 따라 스티어링 응답과 노력을 미세 조정할 수 있습니다.
특성:
최소 및 최대 흐름을 나타내는 지정된 흐름 속도 범위를 제공합니다.
운전자에게 필요한 조향 노력을 줄이는 데 도움이 됩니다.
작업:
조절식 조향 제어 계량 펌프는 유압 조향 계통의 조향 반응과 노력을 미세 조정할 수 있는 수단을 제공합니다. 유압 유체의 유량을 조정하면 운전자의 선호도 또는 특정 작동 조건에 맞게 조향 특성을 맞춤화할 수 있습니다. 펌프의 조정 가능성, 호환성 및 통합은 향상된 조향 제어 및 주행 경험에 기여하며 Cat® 416, 416B, 416C, 426, 426B, 426C, 428, 428B, 428C, 436, 436B, 436C, 438, 438B 및 438C 백호, 615 휠 트랙터 스크레이퍼, 775 트럭, 938F, 938G, 966G, 972G, IT38F 및 IT38G 휠 로더, 938G Oem 응용 분야, D20D, D250D, D250E, D300D, D300E, D350E 및 D400E 굴절식 트럭, TA29, TH35, TR13 및 TR16 동력전달장치, TH514C 텔레핸들러.