Eine einstellbare Lenksteuerungsdosierpumpe ist eine Komponente, die häufig in hydraulischen Lenksystemen verwendet wird, um die Durchflussrate der Hydraulikflüssigkeit zu den Lenkzylindern oder Aktuatoren zu regulieren. Es ermöglicht eine Feinabstimmung des Lenkverhaltens und -aufwands basierend auf den Vorlieben des Fahrers oder spezifischen Betriebsbedingungen.
Eigenschaften:
Bietet einen spezifizierten Durchflussratenbereich, der den minimalen und maximalen Durchfluss angibt.
Reduziert den Lenkaufwand des Fahrers.
Anwendungen:
Die einstellbare Lenksteuerungsdosierpumpe ermöglicht die Feineinstellung des Lenkverhaltens und -aufwands in hydraulischen Lenksystemen. Durch die Einstellung der Durchflussmenge der Hydraulikflüssigkeit können die Lenkeigenschaften an die Präferenzen des Fahrers oder spezifische Betriebsbedingungen angepasst werden. Die Einstellbarkeit, Kompatibilität und Integration der Pumpe tragen zu einer verbesserten Lenksteuerung und einem besseren Fahrerlebnis bei und wird häufig in Cat® 416, 416B, 416C, 426, 426B, 426C, 428, 428B, 428C, 436, 436B, 436C, 438, 438B und 438C Baggerlader, 615 Radtraktorschürfzügen, 775 LKW, 938F, 938G, 966G, 972G, IT38F und IT38G Radladern, 938G OEM-Anwendungen, Knickgelenkter Muldenkipper D20D, D250D, D250E, D300D, D300E, D350E und D400E, Antriebsstrang TA29, TH35, TR13 und TR16, Telehandler TH514C.