152-6942: 3/4-16 X 13/16-16 육각 헤드 직선 오링 어댑터
홈유압기타 유압 구성품152-6942: 3/4-16 X 13/16-16 육각 헤드 직선 오링 어댑터
홈152-6942: 3/4-16 X 13/16-16 육각 헤드 직선 오링 어댑터

152-6942: 3/4-16 X 13/16-16 육각 헤드 직선 오링 어댑터

유체 운반 직선 어댑터(ORFS와 STOR 간)

브랜드: Cat

제품 이미지

152-6942: 3/4-16 X 13/16-16 육각 헤드 직선 오링 어댑터
152-6942: 3/4-16 X 13/16-16 육각 헤드 직선 오링 어댑터
152-6942: 3/4-16 X 13/16-16 육각 헤드 직선 오링 어댑터
152-6942: 3/4-16 X 13/16-16 육각 헤드 직선 오링 어댑터

152-6942: 3/4-16 X 13/16-16 육각 헤드 직선 오링 어댑터

유체 운반 직선 어댑터(ORFS와 STOR 간)

브랜드: Cat

관련 부품

228-7090: 16mm 외경 오링 실

ORFS 커넥터 엔드용 Cat® 고무 오링 실

238-5080: 16.36mm 내경 오링 실

Cat® 3/4-16" STOR 커넥터 종단을 위한 오링 실

3K-0360: 2.21 x 16.36mm 90A NBR O 링

Cat® 부품 3k-0360 직선 나사산 O 링(SAE 3/4-16 나사산, 라인 그룹, 엔진)을 구매해 보세요. 이 STOR O 링 실은 마모에 강한 정적 실링용으로 설계되었습니다.

6V-6609: 16.36 mm 내경 오링 실

Cat® 1/16-12" STOR 커넥터 종단을 위한 고무 오링 실

6V-8398: 1.78 x 12.47mm 90A NBR O 링

Cat® O-링 페이스 씰은 유압 호스와 어댑터 사이의 누출 없는 연결을 보장합니다.

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료