Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান152-6942: 3/4-16 X 13/16-16 হেক্সাগোনাল হেড স্ট্রেট O-রিং অ্যাডাপ্টার
হোম
হাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান
152-6942: 3/4-16 X 13/16-16 হেক্সাগোনাল হেড স্ট্রেট O-রিং অ্যাডাপ্টার
152-6942: 3/4-16 X 13/16-16 হেক্সাগোনাল হেড স্ট্রেট O-রিং অ্যাডাপ্টার

ফ্লুইড ক্যারিং স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার (ORFS থেকে STOR)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
152-6942: 3/4-16 X 13/16-16 হেক্সাগোনাল হেড স্ট্রেট O-রিং অ্যাডাপ্টার
152-6942: 3/4-16 X 13/16-16 হেক্সাগোনাল হেড স্ট্রেট O-রিং অ্যাডাপ্টার
152-6942: 3/4-16 X 13/16-16 হেক্সাগোনাল হেড স্ট্রেট O-রিং অ্যাডাপ্টার
152-6942: 3/4-16 X 13/16-16 হেক্সাগোনাল হেড স্ট্রেট O-রিং অ্যাডাপ্টার
152-6942: 3/4-16 X 13/16-16 হেক্সাগোনাল হেড স্ট্রেট O-রিং অ্যাডাপ্টার

ফ্লুইড ক্যারিং স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার (ORFS থেকে STOR)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
সম্পর্কিত পার্টস
3K-0360
3K-0360: 16.36mm ভিতরের ব্যাসের সিল-O-রিং
মূল্য চেক করুন
180-8424
180-8424: 12.42mm ভিতরের ব্যাসের O-রিং সীল
মূল্য চেক করুন
6V-6609
6V-6609: 16.36mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের O-রিং সিল
মূল্য চেক করুন
228-7090
228-7090: 16mm আউটার ব্যাসের O-রিং সিল
মূল্য চেক করুন
238-5080
238-5080: 16.36mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস রাবার O-রিং সিল
মূল্য চেক করুন
6V-8398
6V-8398: 16.03mm আউটার ব্যাসেরে হাইড্রোলিক O-রিং ফেস সিল
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন