여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
업그레이드 및 수리 키트수리 및 서비스 키트엔진엔진 개스킷 키트237-6367: 단일 실린더 헤드 설치 키트
업그레이드 및 수리 키트수리 및 서비스 키트엔진엔진 개스킷 키트237-6367: 단일 실린더 헤드 설치 키트
이 키트에 포함된 부품

결과가 없습니다.

124-7331: 1.6mm 두께 터보 차저 개스킷
124-7331: 1.6mm 두께 터보 차저 개스킷수량: 1
113-6200: 2.48mm 두꺼운 엔진 헤드 개스킷
113-6200: 2.48mm 두꺼운 엔진 헤드 개스킷수량: 3
5L-8484: 머플러 장착 사각 개스킷
5L-8484: 머플러 장착 사각 개스킷수량: 1
7B-4910: 0.793 mm 두께 워터 라인 개스킷
7B-4910: 0.793 mm 두께 워터 라인 개스킷수량: 1
4P-7704: 1.6 mm 두계 터보차저 플랜지 개스킷
4P-7704: 1.6 mm 두계 터보차저 플랜지 개스킷수량: 1
7C-1152: 1.3 mm 두께 애프터쿨러 개스킷
7C-1152: 1.3 mm 두께 애프터쿨러 개스킷수량: 1
7C-7431: 1.03mm 두께의 터보 차저 개스킷
7C-7431: 1.03mm 두께의 터보 차저 개스킷수량: 1
5F-7054: 18.64 mm 내경 O 링 실
5F-7054: 18.64 mm 내경 O 링 실수량: 1
123-1199: 유닛 인젝터 유압 펌프 커넥터 씰
123-1199: 유닛 인젝터 유압 펌프 커넥터 씰수량: 6
6F-4855: 13.94mm 내경 O 링 실
6F-4855: 13.94mm 내경 O 링 실수량: 12
6V-8397: 1.78 x 9.27mm 90A NBR O 링
6V-8397: 1.78 x 9.27mm 90A NBR O 링수량: 4
1J-9671: 1.83 x 10.52mm 90A NBR O 링
1J-9671: 1.83 x 10.52mm 90A NBR O 링수량: 9
3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O 링
3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O 링수량: 4
238-5084: 29.74mm 외경 오링 실
238-5084: 29.74mm 외경 오링 실수량: 2
2W-7212: 0.8mm 두께 물 조절기 개스킷
2W-7212: 0.8mm 두께 물 조절기 개스킷수량: 1
7C-1159: 0.8mm 두께 연료 필터 개스킷
7C-1159: 0.8mm 두께 연료 필터 개스킷수량: 1
095-1554: 5.7 x 84.6mm 75A NBR O 링
095-1554: 5.7 x 84.6mm 75A NBR O 링수량: 1
195-7339: 수온 조절기 개스킷
195-7339: 수온 조절기 개스킷수량: 1
113-6303: 내부 직경 10.82mm의 실 오링
113-6303: 내부 직경 10.82mm의 실 오링수량: 6
205-1293: 실린더 헤드 개스킷
205-1293: 실린더 헤드 개스킷수량: 1
119-3036: 밸브 스템 및 스프링 시트 실
119-3036: 밸브 스템 및 스프링 시트 실수량: 12
2F-7761: 0.79mm 두꺼운 플랜지 개스킷
2F-7761: 0.79mm 두꺼운 플랜지 개스킷수량: 1
238-5079: 7.65mm 내경 O-링 실
238-5079: 7.65mm 내경 O-링 실수량: 1
6I-3033: 배기 매니폴드 스틸 잠금 장치
6I-3033: 배기 매니폴드 스틸 잠금 장치수량: 1
6F-6673: 고무 O 링 실
6F-6673: 고무 O 링 실수량: 1
214-7568: STOR O 링 실(SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O 링 실(SAE 9/16-18)수량: 1
3D-2824: 23.47 mm 내경 실 오링
3D-2824: 23.47 mm 내경 실 오링수량: 2
2M-9780: 2.46 x 19.18mm 90A NBR O 링
2M-9780: 2.46 x 19.18mm 90A NBR O 링수량: 5
119-2940: 1.13 mm 두께 기계 개스킷
119-2940: 1.13 mm 두께 기계 개스킷수량: 1
113-6250: 0.79mm 두께의 엔진 헤드 개스킷
113-6250: 0.79mm 두께의 엔진 헤드 개스킷수량: 1
7E-0844: 28.60mm 내경 D 링 실
7E-0844: 28.60mm 내경 D 링 실수량: 1
8T-0280: 24.77mm 내경 씰-오-링
8T-0280: 24.77mm 내경 씰-오-링수량: 2
1-32/39 표시더보기
설명사양호환 모델
부품 번호 237-6367에 대한 설명

설명: 이 키트에는 단일 실린더 헤드를 재구성하고 재설치하기 위한 개스킷과 실이 포함되어 있습니다. 이 키트에는 터보 개스킷이 포함되어 있지만 연료 인젝터 실은 포함되어 있지 않습니다. 필요에 따라 단일 연료 인젝터 실 키트를 주문하십시오. 특성: 당사의 키트는 편의를 위해 사전 포장되고, 단일 부품 번호로 주문되며, 단일 상자로 배송되므로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

더 보기
경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암 및 선천성 결함이나 기타 생식 장애를 일으키는 물질로 알려진 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 237-6367 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 237-6367의 호환 가능 모델

트럭 엔진

3126

산업용 엔진

3126

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료