Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore237-6367: Kit di installazione della testa del cilindro singolo
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore237-6367: Kit di installazione della testa del cilindro singolo
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

124-7331: Guarnizione del turbocompressore spessa 1,6 mm
124-7331: Guarnizione del turbocompressore spessa 1,6 mmQuantità: 1
113-6200: Guarnizione testata motore spessore 2,48 mm
113-6200: Guarnizione testata motore spessore 2,48 mmQuantità: 3
5L-8484: Guarnizione quadrata per montaggio silenziatore
5L-8484: Guarnizione quadrata per montaggio silenziatoreQuantità: 1
7B-4910: Guarnizione per tubazioni d'acqua spessore 0,793 mm
7B-4910: Guarnizione per tubazioni d'acqua spessore 0,793 mmQuantità: 1
4P-7704: tenuta flangia turbocompressore spessore 1,6 mm
4P-7704: tenuta flangia turbocompressore spessore 1,6 mmQuantità: 1
7C-1152: Guarnizione postrefrigeratore da 1,3 mm di spessore
7C-1152: Guarnizione postrefrigeratore da 1,3 mm di spessoreQuantità: 1
7C-7431: Guarnizione del turbocompressore spessa 1,03 mm
7C-7431: Guarnizione del turbocompressore spessa 1,03 mmQuantità: 1
5F-7054: Diametro interno 18,64 mm Guarnizione O-Ring
5F-7054: Diametro interno 18,64 mm Guarnizione O-RingQuantità: 1
123-1199: Tenuta per connettore della pompa idraulica iniettore unitario
123-1199: Tenuta per connettore della pompa idraulica iniettore unitarioQuantità: 6
6F-4855: Anello di tenuta diametro interno 13,94 mm
6F-4855: Anello di tenuta diametro interno 13,94 mmQuantità: 12
6V-8397: Anello di tenuta in NBR 90A 1,78 x 9,27 mm
6V-8397: Anello di tenuta in NBR 90A 1,78 x 9,27 mmQuantità: 4
1J-9671: Anello di tenuta in NBR 90A 1,83 x 10,52 mm
1J-9671: Anello di tenuta in NBR 90A 1,83 x 10,52 mmQuantità: 9
3J-7354: Anello di tenuta in NBR 90A 1,83 x 8,92 mm
3J-7354: Anello di tenuta in NBR 90A 1,83 x 8,92 mmQuantità: 4
238-5084: O-ring 90A 2.95 x 29.74 mm 90A
238-5084: O-ring 90A 2.95 x 29.74 mm 90AQuantità: 2
119-2940: Guarnizione motore spessore 1,13 mm
119-2940: Guarnizione motore spessore 1,13 mmQuantità: 1
113-6250: Guarnizione della testa del motore da 0,79 mm di spessore
113-6250: Guarnizione della testa del motore da 0,79 mm di spessoreQuantità: 1
7E-0844: Tenuta ad anello D del diametro interno di 28,60 mm
7E-0844: Tenuta ad anello D del diametro interno di 28,60 mmQuantità: 1
8T-0280: Anello di tenuta diametro interno 24,77 mm
8T-0280: Anello di tenuta diametro interno 24,77 mmQuantità: 2
188-6126: Guarnizione della flangia della linea dell'olio con spessore di 0,8 mm
188-6126: Guarnizione della flangia della linea dell'olio con spessore di 0,8 mmQuantità: 1
7J-9108: Anello di tenuta in NBR 90A 1,78 x 15,72 mm
7J-9108: Anello di tenuta in NBR 90A 1,78 x 15,72 mmQuantità: 1
3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mm
3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mmQuantità: 5
3K-0360: Anello di tenuta in NBR 90A 2,21 x 16,36 mm
3K-0360: Anello di tenuta in NBR 90A 2,21 x 16,36 mmQuantità: 7
4J-5477: Anello di tenuta in NBR 90A 1,78 x 7,67mm
4J-5477: Anello di tenuta in NBR 90A 1,78 x 7,67mmQuantità: 6
175-7895: Anello di tenuta NBR 75 A 3,53 x 69,44 mm
175-7895: Anello di tenuta NBR 75 A 3,53 x 69,44 mmQuantità: 1
214-7566: Anello di tenuta 90 A FKM 1,83 x 8,92 mm
214-7566: Anello di tenuta 90 A FKM 1,83 x 8,92 mmQuantità: 6
2W-7212: Guarnizione del termostato dell'acqua di 0,8 mm di spessore
2W-7212: Guarnizione del termostato dell'acqua di 0,8 mm di spessoreQuantità: 1
7C-1159: Guarnizione del filtro del carburante da 0,8 mm di spessore
7C-1159: Guarnizione del filtro del carburante da 0,8 mm di spessoreQuantità: 1
095-1554: Anello di tenuta
095-1554: Anello di tenutaQuantità: 1
195-7339: Guarnizione del regolatore della temperatura dell'acqua
195-7339: Guarnizione del regolatore della temperatura dell'acquaQuantità: 1
113-6303: diametro interno 10,82 mm Guarnizione-O-Ring
113-6303: diametro interno 10,82 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 6
205-1293: Guarnizione della testata
205-1293: Guarnizione della testataQuantità: 1
119-3036: Guarnizione dello stelo della valvola e della sede della molla
119-3036: Guarnizione dello stelo della valvola e della sede della mollaQuantità: 12
Visualizzazione da 1 a 32 di 39Carica di più
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 237-6367

Descrizione: questo kit contiene le guarnizioni e le tenute per ricostruire e reinstallare una testata singola. Questo kit include le guarnizioni del turbo ma non include le tenute degli iniettori combustibile. Ordinare un kit di tenute per iniettore combustibile singolo, secondo necessità. Caratteristiche: I nostri kit sono progettati per la massima praticità: preconfezionati, ordinati con un unico codice e consegnati in un'unica scatola, per farvi risparmiare tempo e denaro.

Visualizza di più
Avviso:Il prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui il piombo e i suoi composti, che nello Stato della California, sono ritenuti causa di possibili tumori e difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per saperne di più visitare www.P65Warnings.ca.gov.
Caratteristiche tecniche per il codice 237-6367

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 237-6367

MOTORE INDUSTRIALE

3126

MOTORE DUMPER

3126

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito