장비 추가
지점 선택
로그인
가격 및 재고 현황
실 링
브랜드: Cat
이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
설명:직사각형 실과 링은 단면이 직사각형인 원형 실입니다. 가장자리는 작업의 요구 사항에 따라 둥글거나 둥글지 않을 수 있습니다.
특성:Cat® 실 및 링은 Cat 엔진 및 장비 내 유체, 온도 및 압력에 적합한 소재로 제작됩니다. 이러한 소재는 마모 및 입출에 내성이 있고 실 압축 세트에 대해 탁월한 내성을 제공합니다.
실 및 링의 치수는 엄격한 허용 오차로 일관되게 유지되어 필요한 실 압축으로 실 홈에 적절하게 결합됩니다.
Cat 밀폐 계통은 가격대가 더 높은 부품을 누출 및 오염으로부터 보호합니다. 순정 Cat 실로 투자를 보호하십시오.
작업:직사각형 실과 링은 Cat 장비와 엔진 전반에 걸쳐 다양한 밀폐 작업에서 사용됩니다.
측정 단위
트랙터
776 776B
석유 엔진
3516C C9
부하 견인 덤프
R3000H R2900G R1700 R2900
트럭 엔진
C9 C13 C15
매립용 콤팩터
826 826B 826K
엔진
3512E C13B
엔진 - 산업용
G3512
변속기-고속도로 주행
CX35 CX31
트럭
785 789 793 793B 777B 777
토양 다짐 장비
825 825K 825B
석유 동력전달장치
CX31 TH55-3516C TH55-3512E
석유 패키지
CX31-C11I CX31-C18I TH35-E81 TH35-C11I TH35-C13T CX31-C9I CX31-P600- TH35-C13I TH31-C9P TH31-C9T TH35-C15T TH31-E61 TH35-C15I TH31-C9I CX31-P600 CX31-C13I CX35-P800
이젝터 트럭
740 730C2 EJ 730 730C
휠 로더
980K HLG 986 980 982 988GC 986H 986K 980L 980K 980M 982M
석유 변속기
TH31-E61 TH35-E81 CX48 TH55-E70 TH53-E60 CX35-P800 CX38-P892 CX38-P800 TH55FT-E90 CX31-P600
휠 도저
824B 824K 824
부하, 견인, 덤프
R1700K
산업용 엔진
C9.3B C18 C9 C11 C13 C15 C9.3
굴절식 트럭
725C 730 EJECTOR 730C2 740C 740 GC 730C 745C 725 725C2 740 735C 745 730 735
변속기
CX31 HT CX31 CX38-P892 CX31-P300