HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores2S-1362: Anel Retentor com 411,99 mm de Diâmetro Interno
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores
2S-1362: Anel Retentor com 411,99 mm de Diâmetro Interno
2S-1362: Anel Retentor com 411,99 mm de Diâmetro Interno

Anel retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
2S-1362: Anel Retentor com 411,99 mm de Diâmetro Interno
2S-1362: Anel Retentor com 411,99 mm de Diâmetro Interno
2S-1362: Anel Retentor com 411,99 mm de Diâmetro Interno
2S-1362: Anel Retentor com 411,99 mm de Diâmetro Interno
2S-1362: Anel Retentor com 411,99 mm de Diâmetro Interno

Anel retentor

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Descrição
Descrição

Descrição:
Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

Atributos:
Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

Aplicações:
Os selos retangulares e os anéis são usados em diversas aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Tetrafluoroetileno, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Descrição:
Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

Atributos:
Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

Aplicações:
Os selos retangulares e os anéis são usados em diversas aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Tetrafluoroetileno, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações
Especificações
Unidades de MedidaEUAMétrica
Material de Vedação Principal: Plástico
Descrição do Material: O PTFE oferece desempenho superior em aplicações de Ar, Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. No entanto, ele está suscetível a danos e detritos durante a instalação. O PTFE tem um bom desempenho sob temperaturas muito altas.
Diâmetro Interno (pol): 16.1
Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
Altura da Seção Transversal (pol): 0.06
Largura da Seção Transversal (pol): 0.09
Diâmetro Interno (mm): 409
Altura da Seção Transversal (mm): 1.5
Material: PTFE - Politetrafluoretileno
Largura da Seção Transversal (mm): 2.3
Unidades de MedidaEUAMétrica
Material de Vedação Principal: Plástico
Descrição do Material: O PTFE oferece desempenho superior em aplicações de Ar, Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. No entanto, ele está suscetível a danos e detritos durante a instalação. O PTFE tem um bom desempenho sob temperaturas muito altas.
Diâmetro Interno (pol): 16.1
Exibir Mais
Modelos Compatíveis
Modelos Compatíveis
Petroleum Powertrain
CX31TH55-3516CTH55-3512E
Truck Engine
C9C13C15
Transmission-Onhighway
CX35CX31
Engine
3512EC13B
Petroleum Engine
3516CC9
Load Haul Dump
R3000HR2900GR1700R2900
Soil Compactor
825825K825B
Petroleum Transmission
TH31-E61TH35-E81CX48TH55-E70TH53-E60CX35-P800CX38-P892CX38-P800TH55FT-E90CX31-P600
Ejector Truck
740730C2 EJ730730C
Load, Haul, Dump
R1700K
Wheel Dozer
824B824K824
Landfill Compactor
826826B826K
Wheel Loader
980K HLG986980982988GC986H986K980L980K980M982M
Transmission
CX31 HTCX31CX38-P892CX31-P300
Articulated Truck
725C730 EJECTOR730C2740C740 GC730C745C725725C2735C745730735
Engine - Industrial
G3512
Industrial Engine
C9.3BC18C9C11C13C15C9.3
Truck
785789793793B777B777
Tractor
776776B
Petroleum Package
CX31-C11ICX31-C18ITH35-E81TH35-C11ITH35-C13TCX31-C9ICX31-P600-TH35-C13ITH31-C9PTH31-C9TTH35-C15TTH31-E61TH35-C15ITH31-C9ICX31-P600CX31-C13ICX35-P800
Exibir Mais
Petroleum Powertrain
CX31TH55-3516CTH55-3512E
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Diagrama de peças para 2S-1362
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista