309-3605: SHOE
309-3605: SHOE
309-3605: SHOE

Cat® Track Shoe Double Grouser, 560mm Wide, Regular Joint

브랜드: Cat

제품 이미지
309-3605: SHOE
309-3605: SHOE

Cat® Track Shoe Double Grouser, 560mm Wide, Regular Joint

브랜드: Cat

가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
309-3605용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 309-3605 사양

측정 단위

미국미터법
Shoe Width (in): 22.047
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 54.51
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 149.39
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 0
Track Pitch (mm): 203.2
Joint Type: Regular
Bolt Size (mm): M22
Bolt Hole Diameter (in): 0.906
Track Pitch (in): 8
Bolt Size (in): 0.8661
Bolt Hole Diameter (mm): 23
Plate Thickness (mm): 0
Shoe Width (mm): 560
Plate Thickness (in): 0
Number of Grousers: Double
Material: Boron Steel
더 보기
부품 번호 309-3605의 호환 가능 모델

이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기