หน้าแรก309-3605: รองเท้า
หน้าแรก309-3605: รองเท้า
309-3605: รองเท้า

ตีนตะขาบ SystemOne™ (สันคู่)

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
309-3605: รองเท้า
309-3605: รองเท้า

ตีนตะขาบ SystemOne™ (สันคู่)

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 309-3605

หน่วยวัด

USเมตริก
ระยะห่างของสายพาน (นิ้ว): 8.0
ขนาดสลักเกลียว (นิ้ว): 0.8661
ระยะห่างของสายพาน (มม.): 203.2
ความกว้างของตีนตะขาบ (นิ้ว): 22.047
ขนาดสลักเกลียว (มม.): M22
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 54.51
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 149.39
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 0
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0.906
Bolt Hole Diameter (mm): 23
Plate Thickness (mm): 0
Shoe Width (mm): 560.0
Plate Thickness (in): 0
Number of Grousers: Double
Material: Boron Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 309-3605

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน