Acasă309-3605: SABOT
Acasă309-3605: SABOT
309-3605: SABOT

Șenilă SystemOne™ (renură antiderapantă dublă)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
309-3605: SABOT
309-3605: SABOT

Șenilă SystemOne™ (renură antiderapantă dublă)

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 309-3605
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 309-3605

Unități de măsură

SUAMetric
Pasul șinei (mm): 203,2
Dimensiune șurub (mm): M22
Lățime sabot (in): 22,047
Pasul șinei (in): 8
Dimensiune șurub (in): 0,8661
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 54,51
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 149,39
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 0
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0,906
Bolt Hole Diameter (mm): 23
Plate Thickness (mm): 0
Shoe Width (mm): 560
Plate Thickness (in): 0
Number of Grousers: Double
Material: Boron Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 309-3605

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert