제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
부품 번호 3E-9850에 대한 설명
설명: Cat® 조임장치 부품은 크기, 강도, 클램프 부하 및 과거 성능을 기반으로 특정 작업에 맞게 설계됩니다. 이것은 다른 제조사에는 없는 정보입니다. 이 부품을 선택하면 장비를 재조립하거나 장비의 수명이 다할 때까지 사용할 수 있습니다. Cat 제품이 아닌 하드웨어 및 조임장치가 현재 사용 중인 장비에 적합한 것처럼 보일지 모르지만, Cat만큼 고객의 장비에 대해 잘 아는 회사는 없습니다. 육각 헤드 볼트/나사는 가장 강력한 주행 기능을 제공합니다.
특성: •Cat 조임장치는 정확한 사양에 따라 내구성, 안정성, 생산성을 고려하여 제작됩니다. •강도 및 품질 – 조임장치는 ISO, ASTM, ASME 및 SAE 요구 사항을 충족하거나 능가합니다. •Cat 볼트, 너트 및 와셔는 죄는 힘을 극대화하기 위해 하나의 계통으로 함께 작동하도록 설계되었습니다. •코팅은 다양한 작업에 대한 특수 요구 사항을 충족합니다(RoHS 준수).
작업: Cat 볼트와 그에 맞는 경화 와셔 및 너트는 성능 기반 계통을 형성하여 높은 클램프 부하를 지속적으로 발생시킵니다. 전 세계 대부분의 장비 및 작업장 작업에서 Cat 조임장치를 사용하여 마음 놓고 제작, 유지 관리 또는 수리를 수행할 수 있습니다.
경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 3E-9850 사양
측정 단위
미국
미터법
Bolt Length (in):
8.661
볼트 유형:
육각 헤드 볼트
도장:
아연편
Grip Length (in):
5.315
자재:
강철, 저합금강, 합금 아연
Thread Size (in):
0
Class or Grade:
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread:
RH
부품 번호 3E-9850의 호환 가능 모델
로거
322C
임업 제품
548 FM528 558 FM528 LL 568 538
도섭 트랙터
D7R II
매립용 콤팩터
816K 816
전기식 로프 삽
7495 7495 HF
오프 하이웨이 트럭
775 773 794 AC 798 AC 798 796 AC
트랙형 트랙터
D7R D6T XW D6T LGP D8 XE D6T XL D7R SERIES D8 D7 D8T D8R D8GC D8N D7R LGP D8 GC D6T LGPPAT D8R II D6T XL PAT D6T XW PAT D7R II D6T D7R XR D7E LGP D7E
트럭
794 AC
FOREST PRODUCTS
OTHER
토양 다짐 장비
815K 815
굴삭기
320C L FM538 320C 315C 320C FM FM548 322C FM FM558 322C FM568
광폭 차체 트럭
707
휠 로더
972G II 980G II 980XE 972G 980H 980G 980L 950GC 814K 980 966H 966G 980GC 994F 994D 986H 994K 994H 966G II 990K 994 950 GC 990
삽
6040
유압식 삽
6060 6040
휠 도저
834 814F II 834G 814K 834H 834K 814 814B
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.