Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。

注册

Caterpillar

选择设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称
首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉3E-9850: M30-3.5 x 220 mm 六角头螺栓
首页
紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉
3E-9850: M30-3.5 x 220 mm 六角头螺栓
3E-9850: M30-3.5 x 220 mm 六角头螺栓

六角头螺栓

品牌: Cat

产品图像
3E-9850: M30-3.5 x 220 mm 六角头螺栓
3E-9850: M30-3.5 x 220 mm 六角头螺栓
3E-9850: M30-3.5 x 220 mm 六角头螺栓
3E-9850: M30-3.5 x 220 mm 六角头螺栓
3E-9850: M30-3.5 x 220 mm 六角头螺栓

六角头螺栓
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
Cat® 紧固件零件根据尺寸、强度、夹紧力和过往性能而为特定应用设计,这些信息是其他制造商所不具备的。它们经过精心选择,可持续使用至机器翻新或寿命结束。也许非 Cat 五金件和紧固件看似适用于您的机器,但其他公司并不像我们一样了解您的设备。
六角头螺栓/螺钉提供极为强大的攻入性能。

特性:
• Cat 紧固件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、效率高
• 强度和质量 - 紧固件满足或超过 ISO、ASTM、ASME 和 SAE 要求。
• Cat 螺栓、螺母和垫圈经过专门设计,可作为一个系统协同运转,充分提高夹紧力。
• 涂层符合不同应用的特殊要求(符合 RoHS 标准)。

应用:
Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母构成一个高性能系统,可产生持续一致的高夹紧力。Cat 紧固件可帮助全球大多数机器和车间应用完成构建、保养或修复工作,值得信赖。

警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov

描述:
Cat® 紧固件零件根据尺寸、强度、夹紧力和过往性能而为特定应用设计,这些信息是其他制造商所不具备的。它们经过精心选择,可持续使用至机器翻新或寿命结束。也许非 Cat 五金件和紧固件看似适用于您的机器,但其他公司并不像我们一样了解您的设备。
六角头螺栓/螺钉提供极为强大的攻入性能。

特性:
• Cat 紧固件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、效率高
• 强度和质量 - 紧固件满足或超过 ISO、ASTM、ASME 和 SAE 要求。
• Cat 螺栓、螺母和垫圈经过专门设计,可作为一个系统协同运转,充分提高夹紧力。
• 涂层符合不同应用的特殊要求(符合 RoHS 标准)。

应用:
Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母构成一个高性能系统,可产生持续一致的高夹紧力。Cat 紧固件可帮助全球大多数机器和车间应用完成构建、保养或修复工作,值得信赖。

警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
技术规格
技术规格
计量单位美制公制
螺纹尺寸(直径 × 螺距)(mm): M30X3.5
Bolt Length (in): 8.661
螺栓长度(mm): 220
螺栓类型: 六角头螺栓
涂层: 锌薄片
Grip Length (in): 5.315
材料:
手柄长度(mm): 135
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
计量单位美制公制
螺纹尺寸(直径 × 螺距)(mm): M30X3.5
Bolt Length (in): 8.661
螺栓长度(mm): 220
查看更多
兼容型号
兼容型号
Track-Type Tractor
D7R IID6T XW
Truck
794 AC
Excavator
315C
Wheel Dozer
814K814F II
Landfill Compactor
816K
Wheel Loader
966H972G II972G994K
查看更多
Track-Type Tractor
D7R IID6T XW
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
3E-9850 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
图表描述技术规格兼容型号
3E-9850 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 3E-9850 的说明

描述:
Cat® 紧固件零件根据尺寸、强度、夹紧力和过往性能而为特定应用设计,这些信息是其他制造商所不具备的。它们经过精心选择,可持续使用至机器翻新或寿命结束。也许非 Cat 五金件和紧固件看似适用于您的机器,但其他公司并不像我们一样了解您的设备。
六角头螺栓/螺钉提供极为强大的攻入性能。

特性:
• Cat 紧固件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、效率高
• 强度和质量 - 紧固件满足或超过 ISO、ASTM、ASME 和 SAE 要求。
• Cat 螺栓、螺母和垫圈经过专门设计,可作为一个系统协同运转,充分提高夹紧力。
• 涂层符合不同应用的特殊要求(符合 RoHS 标准)。

应用:
Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母构成一个高性能系统,可产生持续一致的高夹紧力。Cat 紧固件可帮助全球大多数机器和车间应用完成构建、保养或修复工作,值得信赖。

查看更多
警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
零件号 3E-9850 的技术规格

计量单位

美制公制
螺纹尺寸(直径 × 螺距)(mm): M30X3.5
Bolt Length (in): 8.661
螺栓长度(mm): 220
螺栓类型: 六角头螺栓
涂层: 锌薄片
Grip Length (in): 5.315
材料:
手柄长度(mm): 135
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
查看更多
零件号 3E-9850 的兼容型号

TRACK-TYPE TRACTOR

D7R II D6T XW

TRUCK

794 AC

EXCAVATOR

315C

WHEEL DOZER

814K 814F II

LANDFILL COMPACTOR

816K

WHEEL LOADER

966H 972G II 972G 994K

查看更多
相关零件
198-4783
198-4783: 硬垫圈
查看价格
8T-5065
8T-5065: M30x3.5 螺纹尼龙插入件锁紧螺母
查看价格
9X-8258
9X-8258: 6mm 厚硬垫圈
查看价格
8C-8722
8C-8722: M30 x 3.5 mm 六角螺母