차대압연 구성품아이들러 그룹415-6132: 아이들러 그룹
차대압연 구성품아이들러 그룹415-6132: 아이들러 그룹
415-6132: 아이들러 그룹

일반 부하 작업용 아이들러

브랜드: Cat

제품 이미지
415-6132: 아이들러 그룹
415-6132: 아이들러 그룹
415-6132: 아이들러 그룹
415-6132: 아이들러 그룹
415-6132: 아이들러 그룹

일반 부하 작업용 아이들러

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
이 키트에 포함된 부품

현재 이 키트와 연결되는 부품이 없음.

추가 정보가 필요하면 지점에 문의합니다

웹 사이트 방문
또는 연락처 양식 사용
하십시오.

설명사양호환 모델
부품 번호 415-6132 사양

측정 단위

미국미터법
트레드 직경(mm): 620.0
Shaft Protrusion Length (in): 2.438
트레드 직경(in): 24.409
축 직경(mm): 68.0
플랜지 직경(mm): 660.0
차대 폭(mm): 460.0
볼트 크기(mm): 7/16
플랜지 유형: 중앙 플랜지
축 직경(in): 2.68
플랜지 직경(in): 25.98
볼트 크기(in): 7/16
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 4.99
Shaft OD (mm): 126.75
Center Flange Width (mm): 85.6
UC System: GD
Shaft Protrusion Length (mm): 61.92
Center Flange Width (in): 3.37
Idler Rim Width (in): 9.134
Center Flange Diameter (mm): 660
Idler Rim Width (mm): 232
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 460
Shaft Length (in): 18.11
Center Flange Diameter (in): 25.984
더 보기
부품 번호 415-6132의 호환 가능 모델

트랙형 트랙터

D8T D8GC D8 GC

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료