HomeMaterial RodanteComponentes de LaminaçãoGrupos de Roda-guia415-6132: Grupo de Roda-Guia
HomeMaterial RodanteComponentes de LaminaçãoGrupos de Roda-guia415-6132: Grupo de Roda-Guia
415-6132: Grupo de Roda-Guia

Roda-guia do Tipo Reforçado Geral

Marca: Cat

Imagens do Produto
415-6132: Grupo de Roda-Guia
415-6132: Grupo de Roda-Guia
415-6132: Grupo de Roda-Guia
415-6132: Grupo de Roda-Guia
415-6132: Grupo de Roda-Guia

Roda-guia do Tipo Reforçado Geral

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais, entre em contato com o revendedor

Acesse nosso site

.

DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 415-6132

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 620,0
Shaft Protrusion Length (in): 2.438
Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 24,409
Tipo de Flange: Flange Central
Largura do Material Rodante (mm): 460,0
Diâmetro do Eixo (pol): 2,68
Diâmetro do Flange (mm): 660,0
Diâmetro do Eixo (mm): 68,0
Tamanho do Parafuso (pol): 7/16
Diâmetro do Flange (pol): 25,98
Tamanho do Parafuso (mm): 7/16
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 4.99
Shaft OD (mm): 126.75
Center Flange Width (mm): 85.6
UC System: GD
Shaft Protrusion Length (mm): 61.92
Center Flange Width (in): 3.37
Idler Rim Width (in): 9.134
Center Flange Diameter (mm): 660
Idler Rim Width (mm): 232
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 460
Shaft Length (in): 18.11
Center Flange Diameter (in): 25.984
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 415-6132

TRATOR DE ESTEIRAS

D8T D8GC D8 GC

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto