Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemUnderredeRullningskomponenterLedarhjulsgrupper415-6132: Ledarhjulsgrupp
HemUnderredeRullningskomponenterLedarhjulsgrupper415-6132: Ledarhjulsgrupp
415-6132: Ledarhjulsgrupp

Ledarhjul för normalbelastning

Varumärke: Cat

Produktbilder
415-6132: Ledarhjulsgrupp
415-6132: Ledarhjulsgrupp
415-6132: Ledarhjulsgrupp
415-6132: Ledarhjulsgrupp
415-6132: Ledarhjulsgrupp

Ledarhjul för normalbelastning

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
Delar som ingår i den här satsen

Det finns för närvarande inga reservdelar som kopplats till den här satsen.

kontakta återförsäljaren

Besök butiken:

eller använd vårt kontaktformulär
för ytterligare information.

BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 415-6132

Mätenheter

USMetriska
Mönsterdiameter (mm): 620,0
Shaft Protrusion Length (in): 2.438
Mönsterdiameter (tum): 24,409
Flänsdiameter (mm): 660,0
Underredesbredd (mm): 460,0
Bultstorlek (mm): 7/16
Axeldiameter (tum): 2,68
Bultstorlek (tum): 7/16
Flänstyp: Mittfläns
Flänsdiameter (tum): 25,98
Axeldiameter (mm): 68,0
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 4.99
Shaft OD (mm): 126.75
Center Flange Width (mm): 85.6
UC System: GD
Shaft Protrusion Length (mm): 61.92
Center Flange Width (in): 3.37
Idler Rim Width (in): 9.134
Center Flange Diameter (mm): 660
Idler Rim Width (mm): 232
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 460
Shaft Length (in): 18.11
Center Flange Diameter (in): 25.984
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 415-6132

BANDSCHAKTARE

D8T D8GC D8 GC

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt