여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
449-0281: LINK 어셈블리-트랙
449-0281: LINK 어셈블리-트랙
이 키트에 포함된 부품

현재 이 키트와 연결되는 부품이 없음.

추가 정보가 필요하면 지점에 문의합니다

웹 사이트 방문
또는 연락처 양식 사용
하십시오.

설명사양호환 모델
부품 번호 449-0281에 대한 설명

설명:
Cat® 일반 부하 부품은 목표 작업을 위한 산업 표준 대비 경쟁력 있는 수명으로 경쟁력 있는 최초 가격을 제공합니다.

특성:
일반 부하 부품에는 표준 Cat® 부품 보증이 적용됩니다.
일반 부하 부품은 내구성과 기술에 대한 업계의 기대치를 충족합니다.

용도:
일반 부하 부품은 보통 및 경량 작업과 낮은 활용도를 위해 설계되었습니다.
자세한 내용은 소유자 매뉴얼을 참조하거나 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오

더 보기
경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암 및 선천성 결함이나 기타 생식 장애를 일으키는 것으로 알려져 있는 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 449-0281 사양

측정 단위

미국미터법
트랙 피치(in): 7.48
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2.717
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 6.126
Rail To Bushing OD (in): 1.087
Bushing OD (in): 2.312
Link Outside Spread (in): 6.634
Rail To Pin Boss OD (in): 1.205
Bolt Hole Diameter (in): 0.827
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 4.709
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.252
Pin Length (in): 7.992
Link Height (in): 4.055
Link Inside Spread Roller (in): 3.791
더 보기
부품 번호 449-0281의 호환 가능 모델

이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료