449-0281: లింక్ అసెంబ్లీ-ట్రాక్
హోమ్అండర్‌క్యారేజీట్రాక్ కాంపోనెంట్‌లులింక్ అసెంబ్లీలు449-0281: లింక్ అసెంబ్లీ-ట్రాక్

449-0281: లింక్ అసెంబ్లీ-ట్రాక్

జనరల్ డ్యూటీ లింక్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు

449-0281: లింక్ అసెంబ్లీ-ట్రాక్

449-0281: లింక్ అసెంబ్లీ-ట్రాక్

జనరల్ డ్యూటీ లింక్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ఈ కిట్‌లో చేర్చబడిన పార్ట్‌లు

ప్రస్తుతం ఈ కిట్‌తో అనుబంధించబడిన పార్ట్‌లు ఏవీ లేవు.

మీకు అదనపు సమాచారం కావాలంటే, దయచేసి

.

పార్ట్ నంబర్ 449-0281 కి సంబంధించిన వివరణ

వర్ణన:
Cat® జనరల్ డ్యూటీ భాగాలు లక్షిత అప్లికేషన్ ల కోసం పోటీ జీవితం వర్సెస్ పరిశ్రమ ప్రమాణాలతో పోటీ ప్రారంభ కొనుగోలు ధరను అందిస్తాయి.

లక్షణాలు:
జనరల్ డ్యూటీ భాగాలు ప్రామాణిక Cat® పార్ట్స్ వారెంటీ ద్వారా మద్దతు ఇవ్వబడతాయి.
జనరల్ డ్యూటీ భాగాలు మన్నిక మరియు సాంకేతికత కోసం పరిశ్రమ అంచనాలను తీరుస్తాయి.

పూత:
సాధారణ డ్యూటీ భాగాలు ఒక మాదిరి మరియు తేలికపాటి అనువర్తనాలు మరియు తక్కువ వినియోగం కోసం రూపొందించబడ్డాయి.
మరింత సమాచారం కోసం మీ యజమాని మాన్యువల్ ను సంప్రదించండి లేదా మీ స్థానిక Cat డీలర్ ను సంప్రదించండి.

హెచ్చరిక:ఈ ప్రోడక్ట్ మిమ్మల్ని లెడ్ మరియు సీసం సమ్మేళనాలతో సహా రసాయనాలను బహిర్గతం చేస్తుంది, ఇది క్యాన్సర్ మరియు పుట్టుకతో వచ్చే లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన హానిని కలిగిస్తుందని కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి తెలుసు. మరింత సమాచారం కోసం www.P65Warnings.ca.govకు వెళ్లండి

పార్ట్ నంబర్ 449-0281 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

    ట్రాక్ పిచ్ (ఇంచులలో):

    7.48

    ట్రాక్ విభాగాల సంఖ్య:

    44.0

    Pin Retention System:

    Press Fit

    Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

    2.717

    Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

    6.126

    Rail To Bushing OD (in):

    1.087

    Bushing OD (in):

    2.312

    Link Outside Spread (in):

    6.634

    Number of Sections:

    44

    Track Bolt Thread:

    M20

    UC System:

    GD, GD

    Grease Track Type:

    GLT

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Rail To Pin Boss OD (in):

    1.205

    Wear Sensor:

    No

    Bolt Hole Diameter (in):

    0.827

    Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

    4.709

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    3.252

    Pin Length (in):

    7.992

    Link Height (in):

    4.055

    Master Bolt Thread:

    M20

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Link Inside Spread Roller (in):

    3.791

    Master Link Type:

    Slip Fit Master

పార్ట్ నంబర్ 449-0281కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది