Caterpillar
Caterpillar
여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
449-2293: 아이들러 그룹

449-2293: 아이들러 그룹

일반 부하 작업용 아이들러

브랜드: Cat

제품 이미지

449-2293: 아이들러 그룹
449-2293: 아이들러 그룹
449-2293: 아이들러 그룹
449-2293: 아이들러 그룹

449-2293: 아이들러 그룹

일반 부하 작업용 아이들러

브랜드: Cat

이 키트에 포함된 부품

현재 이 키트와 연결되는 부품이 없음.

추가 정보가 필요하면

하십시오.

부품 번호 449-2293에 대한 설명

설명:
아이들러는 트랙을 트랙 롤러 안팎으로 유도합니다. 이는 간헐적으로 장비의 무게를 지탱하고 트랙의 느슨함과 인장을 제어하는 방법을 제공합니다.

특성:
General Duty Track은 수명 주기 후반 또는 사용 빈도가 낮은 장비에 비용 효율적인 선택사양을 제공하기 위해 개발되었습니다. 저렴한 초기 가격으로 제공되며 파괴를 위해 설계되었습니다. 모든 Cat® 차대는 차대 보험(Undercarriage Assurance)의 지원을 받고 Caterpillar사가 제작하며, 작업 현장의 요구에 맞는 생산성과 성능을 보장하기 위해 경화되고 품질 테스트를 거칩니다.

경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암 및 선천성 결함이나 기타 생식 장애를 일으키는 것으로 알려져 있는 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

부품 번호 449-2293 사양

측정 단위

    트레드 직경(in):

    25.0

    플랜지 유형:

    중앙 플랜지

    축 직경(in):

    Not Specified

    플랜지 직경(in):

    26.57

    Application:

    Standard Application, Standard Application

    Machine Side:

    Interchangeable

    Shaft OD (in):

    3.346

    Mounting Cap Bolt Thread Size:

    M20

    UC System:

    GD, GD

    Center Flange Width (in):

    4.016

    Shaft Protrusion Length (in):

    3.661

    Idler Rim Width (in):

    8.031

    Tread Type:

    Conventional Tread

    Shaft Length (in):

    15.354

    Bearing Mounting Length (in):

    14.567

    Center Flange Diameter (in):

    26.575

부품 번호 449-2293의 호환 가능 모델

굴삭기

336D

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료