449-2293: Mellomdrevsgruppe
HjemUndervognValsekomponenterLøpehjul449-2293: Mellomdrevsgruppe
Hjem449-2293: Mellomdrevsgruppe

449-2293: Mellomdrevsgruppe

Universalmellomdrev

Merke: Cat

Produktbilder

449-2293: Mellomdrevsgruppe
449-2293: Mellomdrevsgruppe
449-2293: Mellomdrevsgruppe
449-2293: Mellomdrevsgruppe

449-2293: Mellomdrevsgruppe

Universalmellomdrev

Merke: Cat

Deler som inngår i dette settet

Det er for øyeblikket ingen deler knyttet til dette settet.

Hvis du trenger ytterligere informasjon, vennligst

.

Beskrivelse av delenummer 449-2293

Beskrivelse:
Mellomdrev leder beltet inn og ut av belterullene. De støtter periodisk maskinens vekt og gir en måte å kontrollere sporslakk og spenning på.

Attributter:
Universalbeltet er utviklet for å kunne tilby et kostnadseffektivt alternativ for maskiner som brukes senere i livssyklusen eller som brukes sjeldnere. Den tilbys til en lav innledende pris og designet for å kjøre til destruksjon. Alle Cat®-understell er støttet av Understellsforsikring og laget av Caterpillar og er herdet og kvalitetstestet for å sikre produktivitet og ytelse som passer til behov på arbeidsplassen.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov

Spesifikasjoner for delenummer 449-2293

Måleenheter

    Trinndiameter (tommer):

    25,0

    Flenstype:

    Senterflens

    Flensdiameter (tommer):

    26,57

    Akseldiameter (tommer):

    Not Specified

    Application:

    Standard Application, Standard Application

    Machine Side:

    Interchangeable

    Shaft OD (in):

    3.346

    Mounting Cap Bolt Thread Size:

    M20

    UC System:

    GD, GD

    Center Flange Width (in):

    4.016

    Shaft Protrusion Length (in):

    3.661

    Idler Rim Width (in):

    8.031

    Tread Type:

    Conventional Tread

    Shaft Length (in):

    15.354

    Bearing Mounting Length (in):

    14.567

    Center Flange Diameter (in):

    26.575

Kompatible modeller for delenummer 449-2293

GRAVEMASKIN

336D

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet