449-2293: Группа направляющего колеса
Главная страницаХодовая частьВращающиеся компонентыНаправляющие колеса449-2293: Группа направляющего колеса
Главная страница449-2293: Группа направляющего колеса

449-2293: Группа направляющего колеса

Направляющее колесо общего назначения

Торговая марка: Cat

Изображения продукции

449-2293: Группа направляющего колеса
449-2293: Группа направляющего колеса
449-2293: Группа направляющего колеса
449-2293: Группа направляющего колеса

449-2293: Группа направляющего колеса

Направляющее колесо общего назначения

Торговая марка: Cat

Запасные части в этом комплекте

В настоящий момент в этот комплект не добавлены запасные части..

Для получения дополнительной информации

.

Описание для номера по каталогу 449-2293

Описание:
Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют провисание и натяжение гусеничной ленты.

Атрибуты:
Гусеничная лента общего назначения предоставляет экономически выгодное решение для машин на поздних этапах срока службы или для машин с низким коэффициентом использования. Он предлагается по низкой начальной цене и рассчитан на эксплуатацию до разрушения. На все ходовые части Cat® распространяются гарантийные программы по ходовым частям. Ходовые части изготавливаются компанией Caterpillar, проходят закалку и контроль качества на соответствие требуемой производительности в соответствии с потребностями рабочей площадки.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и его производные, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 449-2293

Единицы измерения

    Диаметр резьбы (дюймы):

    25,0

    Тип фланца:

    Центральный фланец

    Диаметр вала (дюймы):

    Not Specified

    Диаметр фланца (дюймы):

    26,57

    Application:

    Standard Application, Standard Application

    Machine Side:

    Interchangeable

    Shaft OD (in):

    3.346

    Mounting Cap Bolt Thread Size:

    M20

    UC System:

    GD, GD

    Center Flange Width (in):

    4.016

    Shaft Protrusion Length (in):

    3.661

    Idler Rim Width (in):

    8.031

    Tread Type:

    Conventional Tread

    Shaft Length (in):

    15.354

    Bearing Mounting Length (in):

    14.567

    Center Flange Diameter (in):

    26.575

Совместимые модели для номера по каталогу 449-2293

ЭКСКАВАТОР

336D

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен