4W-5484: XT-3ES HOSE
4W-5484: XT-3ES HOSE
4W-5484: XT-3ES HOSE

XT-3 ES High Pressure Hose Assembly

브랜드: Cat

제품 이미지
4W-5484: XT-3ES  HOSE
4W-5484: XT-3ES HOSE
교체 옵션을 지점에 문의하십시오.

XT-3 ES High Pressure Hose Assembly

브랜드: Cat

생산 중단됨
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 4W-5484에 대한 설명

Description:
XT ES (Enhanced Spiral) high pressure hose transfers petroleum based hydraulic fluids at high pressures from pumps and motors to machine components.


Attributes:
Constructed with a fabric reinforced, synthetic rubber tube and four or six plies of spirally-wrapped high tensile steel wire reinforcement that are separated by layers of synthetic rubber. The synthetic rubber outer cover is oil, weather, and abrasion resistant. XT ES hose is impulse tested to 1 million cycles - twice the SAE requirement. Plus, Cat® XT ES hoses are designed to work at half the SAE bend radius. This means they bend better in tight places and substantially reduce hose length requirements. These features provide easier installation, long life and excellent dependability.


Recommended Application:
High-pressure service applications.

더 보기
CatΠ호스 어셈블리 제품 관련 주의 사항
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
더 보기
부품 번호 4W-5484 사양
Overall Length (mm): 823.0
Weight (kg): 4.294
Material: High Pressure Hose
더 보기
부품 번호 4W-5484의 호환 가능 모델

휠 트랙터 스크레이퍼

657E

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료