หน้าแรก4W-5484: XT-3ES HOSE
หน้าแรก4W-5484: XT-3ES HOSE
4W-5484: XT-3ES HOSE

XT-3 ES High Pressure Hose Assembly

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
4W-5484: XT-3ES  HOSE
4W-5484: XT-3ES HOSE
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับตัวเลือกอะไหล่ทดแทน

XT-3 ES High Pressure Hose Assembly

แบรนด์: Cat

เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
จะพอดีหรือไม่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
เพิ่มเครื่องจักร
หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ยกเลิกแล้ว
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 4W-5484
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 4W-5484

Description:
XT ES (Enhanced Spiral) high pressure hose transfers petroleum based hydraulic fluids at high pressures from pumps and motors to machine components.


Attributes:
Constructed with a fabric reinforced, synthetic rubber tube and four or six plies of spirally-wrapped high tensile steel wire reinforcement that are separated by layers of synthetic rubber. The synthetic rubber outer cover is oil, weather, and abrasion resistant. XT ES hose is impulse tested to 1 million cycles - twice the SAE requirement. Plus, Cat® XT ES hoses are designed to work at half the SAE bend radius. This means they bend better in tight places and substantially reduce hose length requirements. These features provide easier installation, long life and excellent dependability.


Recommended Application:
High-pressure service applications.

แสดงเพิ่มเติม
คำเตือนผลิตภัณฑ์ชุดท่อของ CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 4W-5484
Overall Length (mm): 823.0
Weight (kg): 4.294
Material: High Pressure Hose
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 4W-5484

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

657E

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน